Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap cu profil redus Sistem de blocare cu cilindru Șuruburi

 (2 Produse)

Listă Grilă

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

În stoc În producție

Șuruburile cu cap cilindric imbus din această gamă au împingere hexagonală. Unitățile cu împingere hexagonală sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Aceste șuruburi cu cap cilindric imbus sunt disponibile în două opțiuni cu cap subțire.

Prima dintre aceste opțiuni ajută la reducerea spațiului total al înălțimii capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat. A doua opțiune are un profil extrem de redus și nu are nevoie de o gaură de locație înfundată. Aceste șuruburi sunt cel mai potrivite pentru aplicații cu utilaje și echipamente cu spațiu minim.

Șuruburile cu cap cilindric imbus sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Șuruburile sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la tracțiune: 350 N/mm² și 400 N/mm² (cu excepția M2 - 220 N/mm²)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

În stoc În producție

Șuruburile de blocare din această gamă sunt prevăzute cu cap subțire. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.

Sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Șuruburile sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²
  • Tensiune de rezistență minimă: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)