Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel inoxidabil Sigilii cu lungime fixă Șuruburi

 (32 Produse)

Listă Grilă

Thrust Screws - Brass Pad

În stoc În producție

These brass pad thrust screws are designed to provide a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached while minimising axial movement or damage to the mating surface. It guarantees smooth, controlled action while reducing friction and wear.

As the screw turns, the brass pad applies pressure on the surface it touches, allowing for controlled movement or adjustment. It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.

It is simple to install under pressure, softly clamp or push threaded spindles, shafts, or surface-treated parts, and place more delicate parts. It is frequently utilised in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.

  • Offers a controlled bearing surface for components that must be precisely positioned and attached.
  • It provides a secure and stable point of contact and is extremely wear-resistant.
  • Used in mechanical assembly, precise instrumentation, calibration, and alignment.
Material: 303 Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Flanșă de reținere șurub ascuns

În stoc În producție

Flanșa de reținere cu șurub captiv este o alternativă fie la înfiletarea panoului, fie la utilizarea unei șaibe de reținere. Flanșa de reținere este fixată pe panou prin prelevarea capului într-o gaură înfundată.

Șurubul captiv este apoi filetat prin flanșă și este reținut în panou.

Flanșele sunt fabricate fie din oțel inoxidabil, care are o bună rezistență la coroziune, fie din aluminiu, care are o conductivitate termică bună.

  • Material: Aluminiu
  • Disponibile din oțel (anodizat, oxid negru sau zincat), oțel inoxidabil (A4, AISI316) sau alamă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Shoulder Bolts - Hex Head

În stoc În producție

These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.

It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.

Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.

  • This shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
  • Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt.
  • It is durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic.
  • It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Material: 303 Stainless Steel, Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Shoulder Screws - Hex Socket Head

În stoc În producție

These Shoulder Screws, also known as shoulder bolts, are a type of fastener with a cylindrical shoulder that separates the screw's head from its threaded part. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful in situations that call for a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding action. It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant, but not in very harsh conditions.

This range of Shoulder Screws features a hexagonal socket head, which allows them to be easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key. They also feature a non-smooth head, which aids in gripping. These screws are suitable for electronics, machinery and automotive applications.

  • Shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.
  • Easily tightened or loosened with an Allen wrench or hex key.
  • It is somewhat magnetic, strong, and corrosion resistant.
Material: Stainless Steel, Black Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Shoulder Screws - Pan Head

În stoc În producție

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Shoulder Screws - Slot Head

În stoc În producție

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șaibe filetate de prindere

În stoc În producție

Șaibele de prindere din această gamă au un filet foarte mic pe diametrul interior. Acest lucru înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filet, nu se mai separă de șurubul de fixare sau de prizon.

Cum se instalează un ansamblu cu șurub de fixare și șaibă de prindere:
1) Așezați șurubul de fixare în orificiul panoului.
2) Înfiletați șaiba pe șurub, până treceți de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt făcute din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305 și AISI 316, 1.4401
  • Opțiuni de finisare: acoperit cu oxid negru, placat cu zinc și titan (clasele 2 și 5)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șurub cu filet parțial - cap bombat

În stoc În producție

Această gamă de șuruburi cu filet parțial dispune de un cap bombat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1, 4305
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm²
  • Rezistență minimă la deformare: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

În stoc În producție

Se strânge prin intermediul capului cu locaș hexagonal, folosind o cheie imbus

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap cilindric imbus subțire

În stoc În producție

Șuruburile cu cap cilindric imbus din această gamă au împingere hexagonală. Unitățile cu împingere hexagonală sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Aceste șuruburi cu cap cilindric imbus sunt disponibile în două opțiuni cu cap subțire.

Prima dintre aceste opțiuni ajută la reducerea spațiului total al înălțimii capului șuruburilor, ceea ce înseamnă că nu este necesară înecarea, spre deosebire de șuruburile cu cap plat. A doua opțiune are un profil extrem de redus și nu are nevoie de o gaură de locație înfundată. Aceste șuruburi sunt cel mai potrivite pentru aplicații cu utilaje și echipamente cu spațiu minim.

Șuruburile cu cap cilindric imbus sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Șuruburile sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la tracțiune: 350 N/mm² și 400 N/mm² (cu excepția M2 - 220 N/mm²)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap hexagonal - Metal

În stoc În producție

Șuruburi cu cap hexagonal, disponibile în numeroase variante, din diverse materiale și cu diverse dimensiuni.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu filet parțial - cap cu profil foarte redus

În stoc În producție

Această gamă de șuruburi cu filet parțial dispune de un cap extrem de mic și acționare hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic este de aproximativ 1/3 din cele ale șuruburilor normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1, 4305
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm²
  • Rezistență minimă la deformare: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de blocare - cu cap lung

În stoc În producție

Șuruburile de blocare din această gamă sunt prevăzute cu cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.

Sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Șuruburile sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²
  • Tensiune de rezistență minimă: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de blocare - cu cap subțire

În stoc În producție

Șuruburile de blocare din această gamă sunt prevăzute cu cap subțire. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.

Sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Șuruburile sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²
  • Tensiune de rezistență minimă: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de blocare - cu cap subțire cu fantă

În stoc În producție

Șuruburile de blocare din această gamă sunt prevăzute cu cap subțire cu acționare cu fantă. Unitățile cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, decât cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.

Aceste șuruburi sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE. Sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Șuruburile sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²
  • Tensiune de rezistență minimă: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc În producție

Șuruburile de fixare din această gamă au un cap cilindric imbus cu împingere torx. Unitățile cu împingere Torx oferă o metodă de cuplare bună, de localizare rapidă, care transmite cuplul de antrenare cu o presiune descendentă necesară mai mică. De asemenea, oferă un aspect frumos de prindere, ideal pentru prezentarea produsului finit.

Aceste șuruburi sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Dimensiunile M8 au torx redus. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE. În general, conforme cu ISO 14583. Șuruburile de fixare sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²
  • Tensiune de rezistență minimă: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc În producție

Șuruburile de fixare din această gamă au un cap cilindric imbus cu împingere hexagonală. Unitățile cu împingere hexagonală sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE. În general, conforme cu ISO 4762. Șuruburile de fixare sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt făcute din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de fixare - șurub cu cap cilindric crestat

În stoc În producție

Șuruburile înfundate din această gamă au un cap cilindric crestat cu împingere hexagonală. Unitățile cu împingere hexagonală sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE. În general, conforme cu ISO 1207. Șuruburile de fixare sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt făcute din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Asamblare

În stoc În producție

Cap în formă de disc, cu margine teșită

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap plat

În stoc În producție

Șuruburi cu cap plat, concepute pentru a se înșuruba complet în orificiul pentru cap înecat. Ideale pentru o diversitate de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc În producție

Șuruburile mecanice cu cap cilindric sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, asamblare electronică și asamblare de utilaje. Designul permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: Nailon, Oțel inoxidabil, Oțel moale, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Culori: Natural, Maro, Transparent, Bej
  • Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap înecat sunt ideale pentru aplicații în care capul șurubului nu trebuie să iasă în afară

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc În producție

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap cilindric imbus cu împingere hexagonală. Unitățile cu împingere hexagonală sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul gol al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama este conformă cu DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic curățat ultrasonic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 304, 1.4301
  • Clasa de rezistență 70

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În stoc În producție

Șuruburile aerisite cu filet parțial sunt elemente de fixare cu caracteristici de aerisire care permit gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să iasă prin miez. Acest lucru asigură fluxul de aer într-o aplicație sau ansamblu pentru a preveni căldura sau umezeala. Șuruburile sunt folosite des pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi aerisite cu filet parțial dispune de un cap bombat și acționare hexagonală. Designul cu aerisire al acestor șuruburi permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială. Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.

Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 304, 1.4301
  • Clasa de rezistență: 50

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburi captive - cap buton

În stoc În producție

Șuruburile captive sunt elemente de fixare sigure pentru îmbinări, proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite. Acest lucru oferă confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă. Acest lucru se datorează faptului că aceste șuruburi vor rămâne ferm pe poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în cazul electronicelor, utilajelor industriale, dulapurilor, panourilor și dispozitivelor medicale.

Această gamă de șuruburi captive are cap buton și acționare torx. Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Ele sunt utilizate pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care prevede ca elementele de fixare să rămână atașate de apărătoarele fixe sau de aplicații atunci când sunt îndepărtate.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 316, 1.4401
  • Rezistența la întindere: 480 N/mm²
  • Rezistența la deformare: 200 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2