Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap buton Șaibe de fixare Șuruburi

 (3 Produse)

Listă Grilă

șuruburi captive - cap buton

În stoc În producție

Șuruburile captive sunt elemente de fixare sigure pentru îmbinări, proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite. Acest lucru oferă confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă. Acest lucru se datorează faptului că aceste șuruburi vor rămâne ferm pe poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în cazul electronicelor, utilajelor industriale, dulapurilor, panourilor și dispozitivelor medicale.

Această gamă de șuruburi captive are cap buton și acționare torx. Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Ele sunt utilizate pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care prevede ca elementele de fixare să rămână atașate de apărătoarele fixe sau de aplicații atunci când sunt îndepărtate.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 316, 1.4401
  • Rezistența la întindere: 480 N/mm²
  • Rezistența la deformare: 200 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburi de etanșare cu cap buton

În stoc În producție

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare, proiectat cu o caracteristică de etanșare pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Această gamă de șuruburi de etanșare prezintă un cap buton cu acționare hexagonală, cu o garnitură inelară încorporată, care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305 sau AISI 316, 1.440
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm² sau 480N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburi ventilate - cap buton tubular

În stoc În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu caracteristici de aerisire care permit gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să iasă prin miez. Acest lucru asigură fluxul de aer într-o aplicație sau ansamblu pentru a preveni căldura sau umezeala. Șuruburile sunt folosite des pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate dispune de un cap buton și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 304, 1.4301
  • Clasa de rezistență: 50

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)