Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap cu profil foarte redus Poziție setată Șuruburi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Șuruburi cu filet parțial - cap cu profil foarte redus

În stoc În producție

Această gamă de șuruburi cu filet parțial dispune de un cap extrem de mic și acționare hexagonală. Dimensiunile înălțimii capului acestor șuruburi cu profil foarte mic este de aproximativ 1/3 din cele ale șuruburilor normale cu filet parțial. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații farmaceutice și alte aplicații.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1, 4305
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm²
  • Rezistență minimă la deformare: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)