Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap crestat Plasă de protecţie tubulară Șuruburi

 (2 Produse)

Listă Grilă

Shoulder Screws - Slot Head

În stoc În producție

These Shoulder Screws, often known as shoulder bolts, are a kind of fastener having a cylindrical head and a threaded shank. They feature a shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance. Shoulder screws are commonly used to connect two components, with the shoulder acting as a bearing surface.

Shoulder Screws are appropriate for applications requiring a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion.

This range of Shoulder Screws features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver. They are magnetic and have excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws. These screws are suitable for electronics, machinery, automotive and construction applications.

  • Shoulder that runs from the head to the shank which is machined to a precise tolerance.
  • It features a slotted head, which allows them to be driven with a slotted screwdriver.
  • Magnetic and excellent shear resistance, although they corrode somewhat more easily than conventional shoulder screws.
Material: Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

În stoc În producție

Șuruburile de fixare sunt folosite pentru a fixa obiecte prin aplicarea presiunii sau frecării cu sau împotriva altui obiect, cum ar fi fixarea unui scripete sau a unui angrenaj pe un arbore.

Gama noastră este realizată din nailon natural 6/6 și este disponibilă într-o gamă largă de dimensiuni de filet, lungimi de filet și dimensiuni de fante. Șuruburile de fixare sunt ideale atunci când capul șurubului trebuie să stea mândru de piesa de prelucrat în aplicare.

  • Anti-coroziune și rezistente la majoritatea substanțelor chimice
  • Consultaţi standardul DIN 551 doar cu titlu indicativ
  • Îndeplinește cerințele de toleranța dimensională a NFE 25-125, DIN 912
  • Clasa de rezistență la flacără: UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)