Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Piuliță fluture Șuruburi

 (22 Produse)

Listă Grilă

Piulițe cu urechi din plastic

În stoc În producție

Piulițele cu aripi au niște urechiușe care asigură o prindere suplimentară, pentru a permite instalarea și îndepărtarea ușoară, rapidă și fără ajutorul instrumentelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe fluture din plastic

În stoc În producție

Piulițele fluture au urechiușe care asigură o prindere suplimentară, pentru a permite instalarea și îndepărtarea facile, rapide și fără ajutorul instrumentelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plăcuțe de suspensie

În stoc În producție

Plăcile de suspensie realizate din HDPE transparent sunt ideale pentru aplicații precum detensionarea cablurilor electrice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Set șurub reglaj

În stoc În producție

Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Sunt livrate în seturi compuse din șurub și priză. Realizate din HDPE.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

În stoc În producție

Acestea sunt șuruburi cu cap cilindric și locaș Torx. Sunt disponibile în variante cu diverse dimensiuni și sunt realizate din PEEK

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc În producție

Șuruburile cu cap cilindric realizate din plastic sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice Se folosesc de obicei pentru piese de utilaje, asamblări de matrițe și prindere cu cleme. Locașul permite strângerea în spații în care nu este loc să se folosească chei fixe sau tubulare. Sunt disponibile variante realizate din PEEK.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap hexagonal - Plastic

În stoc În producție

Șuruburile cu cap hexagonal realizate din plastic sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice • Consultați standardul ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 doar cu titlu indicativ.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap hexagonal - cu flanșă și locaș Torx

În stoc În producție

Șuruburile cu flanșă cu cap hexagonal sunt elemente de fixare ideale pentru fixarea mecanică sigură a materialelor. Sunt ușoare și au rezistență mare la coroziune, ulei, abraziune și la majoritatea substanțelor chimice Instalate cu unelte cu cap hexagonal.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap fluture

În stoc În producție

Aceste șuruburi cu cap crestat au capul din plastic-nailon în formă de aripă, pentru o prindere mai sigură în timpul strângerii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap striat sunt ușor de montat și de strâns. Sunt ideale pentru aplicații în care spațiul este redus și nu este posibilă strângerea cu ajutorul unei unelte

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de asamblare - metalice

În stoc În producție

Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Aceasta este partea tată, sau filetată. Priza mamă se comercializează separat. Piesele mamă și tată sunt vândute separat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de blocare - plastic transparent

În stoc În producție

Se asamblează rapid și ușor prin împingere în elementul de fixare de pe panou, care se înșurubează pentru strângere suplimentară

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

În stoc În producție

Șuruburile de fixare sunt folosite pentru a fixa obiecte prin aplicarea presiunii sau frecării cu sau împotriva altui obiect, cum ar fi fixarea unui scripete sau a unui angrenaj pe un arbore.

Gama noastră este realizată din nailon natural 6/6 și este disponibilă într-o gamă largă de dimensiuni de filet, lungimi de filet și dimensiuni de fante. Șuruburile de fixare sunt ideale atunci când capul șurubului trebuie să stea mândru de piesa de prelucrat în aplicare.

  • Anti-coroziune și rezistente la majoritatea substanțelor chimice
  • Consultaţi standardul DIN 551 doar cu titlu indicativ
  • Îndeplinește cerințele de toleranța dimensională a NFE 25-125, DIN 912
  • Clasa de rezistență la flacără: UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Locaș hexagonal

În stoc În producție

Șurubul fără cap cu locaș hexagonal poate fi strâns sau desfăcut cu o cheie imbus.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi legare cărți - plastic

În stoc În producție

Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Aceasta este piesa mamă, sau priza. Piesele tată filetate se comercializează separat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Asamblare

În stoc În producție

Cap în formă de disc, cu margine teșită

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap bombat

În stoc În producție

Șuruburile mecanice cu cap ciupercă sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv asamblarea mașinilor, prelucrarea lemnului și construcții. Capul său de ciupercă este rotunjit, cu o suprafață largă de rulare și un design cu profil redus. Pot fi folosite în aplicații care necesită un profil redus, deoarece forma capului permite un profil redus în comparație cu alte tipuri de șuruburi. De asemenea, oferă o suprafață mare de suport pentru a distribui sarcina în mod uniform.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: PC, Nailon, PA
  • Culori: transparent, natural, negru, alb

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc În producție

Șuruburi asemănătoare cu cele cu cap rotunjit sau cu cap cilindric. În plus, capul este convex.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap cilindric plat sunt potrivite pentru aplicații în care capul șurubului nu este vizibil. Capul șurubului are marginea exterioară cilindrică

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap pătrat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap pătrat se folosesc în situațiile în care șuruburile cu cap rotund nu sunt potrivite, din cauza formei locului de montare sau a restricțiilor de spațiu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc În producție

Șuruburile mecanice cu cap cilindric sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, asamblare electronică și asamblare de utilaje. Designul permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: Nailon, Oțel inoxidabil, Oțel moale, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Culori: Natural, Maro, Transparent, Bej
  • Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap înecat sunt ideale pentru aplicații în care capul șurubului nu trebuie să iasă în afară

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)