Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(27 Produse)
Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.
Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Camele oferite sunt alternativa sau înlocuitoarele celor furnizate împreună cu gama noastră de încuietori. Oferă o gamă de opțiuni de prindere, de materiale și profile, care să se potrivească diferitelor aplicații.
Chei potrivite sistemelor de acționare cu sfert de rotație, adecvate unei multitudini de aplicații industriale. Sunt disponibile mai multe materiale variate, potrivite mediului aplicației. Produsele sunt adecvate gamelor noastre de încuietori cu sfert de rotație.
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Ansambluri de tije pentru instalarea în două sau trei puncte a încuietorilor încastrate la nivel. Ansamblurile de tije includ ghidajul, opritoarele și tija. Tijele din aluminiu au un diametru de .34". Ansamblurile de tije au o întindere de .75". Suporturile cu ghidaj și opritor sunt realizate din oțel 1010 cu inserții negre de nailon. Încuietoarea nu este inclusă, aceasta trebuind să fie achiziționată separat.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Plăcile de acționare sunt utilizate la montarea încuietorilor cu came. Sunt potrivite pentru utilizarea cu majoritatea gamelor standard de came. Atunci când le folosesc cu mânerele noastre oscilante și tijele însoțitoare, utilizatorii pot beneficia de un sistem de blocare multiplă.
Placa de acționare este o placă de acționare cu blocare în 3 puncte, care permite mai multe puncte de blocare.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Plăcuțele antialunecare sunt ideale pentru acoperirea picioarelor de nivelare ale utilajelor și transportoarelor cu bandă. Aceste plăcuțe pot susține sarcini mari și oferă aderență sporită pentru a împiedica deplasarea și alunecarea.
O alegere ideală pentru industria alimentară și a ospitalității, aceste roți de catering pot fi utilizate pe echipamente, cum ar fi: cărucioare pentru hostess, cuptoare și alte echipamente portabile de gătit, coșuri de gunoi, unități de bucătărie, rafturi de depozitare și multe altele. Gama noastră include anvelope fabricate din materiale, inclusiv: poliuretan, oțel inoxidabil și nailon. O serie de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Rotilele medicale sunt esențiale în mobilitatea echipamentelor din sectorul sănătății, în spitale, case de îngrijire, laboratoare și multe altele. Intrați în orice unitate medicală și veți găsi echipamente portabile, cum ar fi: monitoare și dispozitive pentru pacienți, ventilatoare, paturi, căruțuri și cărucioare medicale, elevatoare, scaune cu rotile și altele care utilizează toate rotile și roți. Gama noastră extinsă oferă diferite tipuri de rotile, inclusiv: Levina, Linea, Twinwheel, Swivel cu placă fixă și altele. Aceste rotile sunt oferite într-o gamă de culori și materiale, cum ar fi poliuretan, oțel zincat și nailon. O multitudine de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.
Rotilele pentru temperatură înaltă sunt ideale pentru echipamente precum roțile cuptoarelor de panificație, precum și în aplicații în care se așteaptă călduri ridicate - cum ar fi; echipamente pentru cuptoare industriale și autoclave. Plus alte aplicații care au nevoie de rezistență la temperaturi ridicate. Gama noastră este dotată cu roți cu șuruburi, cu plăci fixe și cu plăci pivotante. Acestea sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de material și culoare, inclusiv termoplastic, oțel inoxidabil și cauciuc. Sunt disponibile dimensiuni și culori diferite.
Rotilele industriale sunt ideale pentru aplicații grele sau industrii cum ar fi: automobile, inginerie, producție și altele. Concepute pentru a suporta sarcini grele, aceste roți pot fi utilizate pe articole cum ar fi cărucioare, rafturi de depozitare, linii de remorcare, echipamente de întreținere, camioane cu platformă și altele. Oferta noastră include opțiuni de tip gaură, șurub filetat, placă fixă și placă pivotantă - fabricate într-o varietate de culori și materiale, inclusiv cauciuc, nailon, fontă și poliuretan. O varietate de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.
Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.
În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.
Șuruburile Confirmat sunt utilizate în principal pentru asamblarea și demontarea ușoară a panourilor. Printre aplicațiile ideale se numără mobilierul din lemn și produsele de asamblat din pachete plate. Acestea au un sistem hexagonal de acționare, compatibil cu o cheie hexagonală M3 sau M4.
Șurubul are un filet adânc care asigură realizarea unor îmbinări precise și strânse. Gama oferă opțiuni de dimensiuni de filet M5 și M7.
Șuruburile de îmbinare sunt utilizate cu piulițele de îmbinare și piulițele cilindrice, disponibile spre vânzare separat. Dimensiunea capului bolțului și a piuliței corespund, oferind un finisaj excelent al suprafeței pe ambele părți ale ansamblului.
Aceste șuruburi sunt cel mai adesea utilizate în cazul pieselor de mobilier cu auto-asamblare și al pieselor de mobilier neasamblate. Se aplică ușor și rapid cu ajutorul unei chei imbus M4 (nefurnizată).
Disponibile într-o gamă largă de lungimi adecvate aplicației dvs.
Se strânge prin intermediul capului cu locaș hexagonal, folosind o cheie imbus
Șuruburi cu cap hexagonal, disponibile în numeroase variante, din diverse materiale și cu diverse dimensiuni.
Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Aceasta este partea tată, sau filetată. Priza mamă se comercializează separat. Piesele mamă și tată sunt vândute separat.
Suruburile din oțel sunt fabricate din aliaj tratat termic. Șuruburile inoxidabile nu sunt tratate termic.
Cap în formă de disc, cu margine teșită
Șuruburi cu cap plat, concepute pentru a se înșuruba complet în orificiul pentru cap înecat. Ideale pentru o diversitate de aplicații.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina