Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polioximetilenă Nituri cu înclichetare Șuruburi

 (2 Produse)

Listă Grilă

Elemente de fixare cu sfert de rotație

În stoc În producție

Elementele de fixare cu sfert de rotație se cuplează în recipiente și sunt fixate prin rotirea știftului cu aproximativ 90 de grade - un proces cunoscut sub numele de „rotire cu sfert de rotație”. Elementul de fixare oferă o forță de reținere previzibilă și are o oprire în poziție blocată, care previne deschiderea din greșeală. O soluție rapidă, dar sigură în ansamblu. Acestea reprezintă un element de fixare rapidă care oferă o soluție de montaj permanent. O alegere ideală pentru componente și panouri de securitate care trebuie înlocuite rapid.

Pentru instalare și detașare: folosiți o șurubelniță dreaptă sau o monedă și efectuați un sfert de rotație. Astfel veți elibera panoul inferior în timp ce fixați elementul de fixare pe panoul detașabil. Alternativ, introduceți bolțul în manșon cu un ciocan care fixează cele panouri împreună.

Gama noastră de elemente de fixare cu sfert de rotație este disponibilă în diverse materiale, inclusiv: acetal copolimeric, acetal RMS-14, polioximetilenă (POM), nailon 6/6 și poliamidă.

  • Tipuri de acționare încrucișată și canelată
  • Potrivite pentru o gamă largă de adâncimi de panouri și dimensiuni ale orificiilor de montare
  • Eliberare rapidă și asamblare rapidă
  • Se blochează și se deblochează cu o rotire ușoară cu sfert de rotație
  • Materiale: acetal, acetal copolimeric, POM, nailon și PA
  • Sunt disponibile variante cu aprindere conforme cu UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2
  • Culori: negru, natural și alb

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri șurub din plastic

În stoc În producție

Niturile din plastic cu șurub sunt elemente de fixare cu eliberare rapidă, potrivite pentru panourile de securitate și componentele care trebuie înlocuite în grabă. Acestea pot fi instalate, strânse, slăbite și îndepărtate cu ușurință folosind o șurubelniță cu cap încrucișat.

Gama noastră include mai multe opțiuni de materiale, inclusiv nituri din nailon 6 și nailon 6/6 care au o unitate transversală pentru asamblare sau dezasamblare ușoară. Sunt ideale pentru utilizare în ansambluri electrice și electronice datorită proprietăților bune de izolare electrică. Gama din nailon se extinde cu opțiuni de înaltă rezistență realizate din nailon modificat la impact, oferite cu o gamă de materiale pentru știft. Opțiunea de știfturi din acetal este ideală pentru materiale solide sau goale, inclusiv lemn, beton, metal, plastic, țiglă sau mortar. Opțiunea din oțel placat cu zinc asigură o izolare termică și electrică excelentă, precum și o forță mare de tragere. De asemenea, sunt disponibile opțiuni din poliamidă PA6 care sunt potrivite pentru diametre mai mari ale găurilor și oferă o forță de reținere mare.

  • Instalare ușoară și rapidă
  • Rezistență ridicată și versatile
  • Culori: alb, negru și natural
  • Stiluri de cap: rotund, soclu și ciupercă
  • Tipuri de acționare încrucișată și cu fantă

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)