Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap capac Manşoane de protecţie pentru furtunuri Șuruburi

 (5 Produse)

Listă Grilă

Șuruburi cu filet parțial - cap bombat

În stoc În producție

Această gamă de șuruburi cu filet parțial include șuruburi care dispun de un cap bombat și acționare hexagonală, torx sau cu fantă.

  • Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt perfect de utilizat acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.
  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Cele acționate cu fantă acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, decât cele cu deschideri încastrate.

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic sau titan, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oţel inoxidabil 316, 416 Stainless Steel, Titaniu G2, Titaniu G5Culoare: , NegruStandard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc În producție

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 4762.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi ventilate - Cap cilindric imbus

În stoc În producție

Șuruburile ventilate din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Miezul tubular al șuruburilor acționează ca un sistem de aerisire. Gama respectă DIN 912 (cu aerisire centrală). Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o rezistență foarte bună la coroziune, rezistență bună și prelucrabilitate.

Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

  • Miezul gol oferă un sistem de aerisire integrat.
  • Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic curățat cu ultrasunete, care oferă o bună rezistență la coroziune.
  • Respectă DIN 912.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburi aerisite cu filet parțial - cap bombat

În stoc În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate cu filet parțial include șuruburi cu cap bombat hexagonal cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată, iar filetul parțial de precizie permite o asamblare de precizie. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica cu guler a acestor șuruburi oferă o suprafață suplimentară pentru o aderență îmbunătățită.
  • Designul cu aerisire permite un flux de aer controlat, făcându-le ideale pentru aplicații în care o ventilație adecvată este crucială.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de etanșare cap buton

În stoc În producție

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap de tip capac cu acționare torx și încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă între cap și antrenare și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.

  • Proiectate cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele în diverse aplicații
  • Împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
  • Utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.
Material: Oţel inoxidabil 303Culoare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)