Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap înecat Mânere cu 4 brațe Șuruburi

 (3 Produse)

Listă Grilă

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap înecat sunt ideale pentru aplicații în care capul șurubului nu trebuie să iasă în afară

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburi captive - înecate

În stoc În producție

Șuruburile captive sunt elemente de fixare sigure pentru îmbinări, proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite. Acest lucru oferă confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă. Acest lucru se datorează faptului că aceste șuruburi vor rămâne ferm pe poziție și nu se vor slăbi din ansamblu. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în cazul electronicelor, utilajelor industriale, dulapurilor, panourilor și dispozitivelor medicale.

Această gamă de șuruburi captive dispune de o antrenare înecată și hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică. Ele sunt utilizate pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 1207, care prevede ca elementele de fixare să rămână atașate de apărătoarele fixe sau de aplicații atunci când sunt îndepărtate.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic.

Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat al unui șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm²
  • Rezistența la deformare: min. 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

În stoc În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu caracteristici de aerisire care permit gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să iasă prin miez. Acest lucru asigură fluxul de aer într-o aplicație sau ansamblu pentru a preveni căldura sau umezeala. Șuruburile sunt folosite des pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate dispune de un cap mecanic înecat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 304, 1.4301
  • Clasa de rezistență: 70

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)