Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap cilindric rotunjit Mânere articulate şi rabatabile Șuruburi

 (6 Produse)

Listă Grilă

Shoulder Screws - Pan Head

În stoc În producție

These Pan Head Shoulder Screws, also known as pan head shoulder bolts, are a type of fastener that consists of a cylindrical shaft with a pan head at one end and a shoulder at the other. The shoulder is machined to a precise tolerance and serves as a bearing surface for the screw head.

Shoulder Screws are useful when a mounting pin, dowel, joint, shaft, or sliding motion is required. It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.

This range of Shoulder Screws features a pan head that is slightly domed and a flat bearing. It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance. Easy to install or remove using slotted screwdrivers. These screws suit electronics, medical devices, machinery and automotive applications.

  • It is sturdy and corrosion-resistant, but not in really hard conditions.
  • It has a pan head that is slightly domed and a flat bearing.
  • It is suited for low-profile applications and has an aesthetically attractive appearance.
Material: 303 Stainless Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi autoforante și autoperforante - Cap cilindric rotunjit

În stoc În producție

Vârful acestor șuruburi este ascuțit pentru permite șurubului să străpungă panoul. Această caracteristică permite creșterea vitezei de lucru și reduce necesarul de manoperă pentru strângere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de acoperire cu cap bombat

În stoc În producție

Șuruburile autofiletante cu cap bombat pot fi instalate cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce, fiind ideale pentru îmbinarea panourilor subțiri. Realizate din poliftalamidă umplută cu sticlă 45%, finisaj negru.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc În producție

Șuruburile de fixare din această gamă au un cap cilindric imbus cu împingere torx. Unitățile cu împingere Torx oferă o metodă de cuplare bună, de localizare rapidă, care transmite cuplul de antrenare cu o presiune descendentă necesară mai mică. De asemenea, oferă un aspect frumos de prindere, ideal pentru prezentarea produsului finit.

Aceste șuruburi sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Dimensiunile M8 au torx redus. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE. În general, conforme cu ISO 14583. Șuruburile de fixare sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt făcute din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²
  • Tensiune de rezistență minimă: 190 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc În producție

Șuruburile mecanice cu cap cilindric sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, asamblare electronică și asamblare de utilaje. Designul permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: Nailon, Oțel inoxidabil, Oțel moale, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Culori: Natural, Maro, Transparent, Bej
  • Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

șuruburile de etanșare cu cap plat care vă trebuie

În stoc În producție

Șuruburile de etanșare sunt un tip de dispozitiv de fixare, proiectat cu o caracteristică de etanșare pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații, minimizând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.

Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică.

Această gamă de șuruburi de etanșare are un cap plat cu acționare Phillips. Acționarea Phillips este tipul cel mai recomandat, deoarece oferă un control bun al acționării atunci când sunt instalate. În plus, aceste șuruburi au inclusă o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare pentru a completa o etanșare mai sigură. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)