Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap cilindric crestat Mâner fluture Șuruburi

 (2 Produse)

Listă Grilă

Șuruburi de fixare - șurub cu cap cilindric crestat

În stoc În producție

Șuruburile înfundate din această gamă au un cap cilindric crestat cu împingere hexagonală. Unitățile cu împingere hexagonală sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt utilizate în mod ideal acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE. În general, conforme cu ISO 1207. Șuruburile de fixare sunt în mod obișnuit folosite împreună cu șaibele filetate de prindere (vândute separat).

Aceste șuruburi sunt făcute din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

Rețineți: aceste șuruburi au o tijă cu diametru mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent de dimensiunea expusă a filetului.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la rupere: 550 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap cilindric plat sunt potrivite pentru aplicații în care capul șurubului nu este vizibil. Capul șurubului are marginea exterioară cilindrică

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)