Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ABS Garnituri containere și camioane Șuruburi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Sigilii Plaskalock

În stoc În producție

Sigiliile noastre din plastic pentru cabluri pot fi folosite la nivel internațional, la asigurarea bunurilor în cadrul operațiunilor de import și export. O alternativă foarte sigură la încuietorile standard, datorită caracteristicii suplimentare de arătare a încercării de manipulare neautorizată. Sigiliul este ușor de utilizat pentru aplicații etanșe. Printre aplicațiile adecvate se numără uși vehicule, cisterne vrac, cărucioare duty-free și cuști de rulare.

Sigiliul are un mecanism de blocare îmbunătățit și include o etichetă lungă care este ideală pentru tipărirea codurilor QR sau a numerelor de serie și a codurilor de bare de până la 13 cifre. Sigiliul are și rezistență la tracțiune foarte mare, cu opțiuni care includ: 120 kg (1,5 mm diametru) și 150 kg (2,0 mm diametru).

Pentru instalare:
1. Treceți cablul prin elementul de sigilat
2. Introduceți cablul prin camera de blocare
3. Trageți cablul complet prin corp, până când articolul este închis etanș, apoi trageți de corp pentru a vă asigura că sigiliul este blocat.
4. Îndepărtați sigiliul cu tăietoarele de cablu corespunzătoare (vândute separat).

  • Material: corp din polipropilenă (PP) cu fermoar din oțel cromat.
  • Culori: albastru, verde și roșu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)