Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Polifenilenă Dispozitive culisabile de închidere Șuruburi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc În producție

Șuruburile mecanice cu cap cilindric sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, asamblare electronică și asamblare de utilaje. Designul permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: Nailon, Oțel inoxidabil, Oțel moale, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Culori: Natural, Maro, Transparent, Bej
  • Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)