Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oțel Cu balama Șuruburi

 (13 Produse)

Listă Grilă

Șuruburi cu împingere - plăcuță din plastic

În stoc În producție

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bolțuri cu filet parțial - cap hexagonal

În stoc În producție

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o secțiune cu filet parțial simplu între cap și porțiunea filetată a șurubului. Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.

Reduc concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare. Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice. Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.

Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului. Forma hexagonală a capului permite aplicarea simplă a cuplului cu o cheie sau o priză, oferind o conexiune strânsă și solidă. Sunt utilizate pe scară largă în diverse sectoare, inclusiv auto, industrial, electronică și construcții.

  • Partea cu filet parțial este prelucrată la o toleranță precisă pentru localizarea, fixarea sau rotația pieselor.
  • Capul lor de formă hexagonală oferă o prindere confortabilă și stabilă pentru strângerea și slăbirea șurubului.
  • Sunt durabile, rezistente la coroziune și nu sunt magnetice.
  • Pot suporta sarcini mari, vibrații și medii dure.
Material: Oţel inoxidabil 303, OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

În stoc În producție

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel negruCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Şuruburi Confirmat

În stoc În producție

Șuruburile Confirmat sunt utilizate în principal pentru asamblarea și demontarea ușoară a panourilor. Printre aplicațiile ideale se numără mobilierul din lemn și produsele de asamblat din pachete plate. Acestea au un sistem hexagonal de acționare, compatibil cu o cheie hexagonală M3 sau M4.

Șurubul are un filet adânc care asigură realizarea unor îmbinări precise și strânse. Gama oferă opțiuni de dimensiuni de filet M5 și M7.

  • Material: oțel
  • Finisaj: placat cu zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Şuruburi de îmbinare

În stoc În producție

Șuruburile de îmbinare sunt utilizate cu piulițele de îmbinare și piulițele cilindrice, disponibile spre vânzare separat. Dimensiunea capului bolțului și a piuliței corespund, oferind un finisaj excelent al suprafeței pe ambele părți ale ansamblului.

Aceste șuruburi sunt cel mai adesea utilizate în cazul pieselor de mobilier cu auto-asamblare și al pieselor de mobilier neasamblate. Se aplică ușor și rapid cu ajutorul unei chei imbus M4 (nefurnizată).

Disponibile într-o gamă largă de lungimi adecvate aplicației dvs.

  • Material: oțel
  • ‌Finisaj: placate cu zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

În stoc În producție

Se strânge prin intermediul capului cu locaș hexagonal, folosind o cheie imbus

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap hexagonal - Metal

În stoc În producție

Șuruburi cu cap hexagonal, disponibile în numeroase variante, din diverse materiale și cu diverse dimensiuni.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de asamblare - metalice

În stoc În producție

Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Aceasta este partea tată, sau filetată. Priza mamă se comercializează separat. Piesele mamă și tată sunt vândute separat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de fixare - Cap hexagonal de metal cu punct cupă

În stoc În producție

Suruburile din oțel sunt fabricate din aliaj tratat termic. Șuruburile inoxidabile nu sunt tratate termic.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Asamblare

În stoc În producție

Cap în formă de disc, cu margine teșită

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap plat

În stoc În producție

Șuruburi cu cap plat, concepute pentru a se înșuruba complet în orificiul pentru cap înecat. Ideale pentru o diversitate de aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc În producție

Șuruburile mecanice cu cap cilindric sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, asamblare electronică și asamblare de utilaje. Designul permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: Nailon, Oțel inoxidabil, Oțel moale, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Culori: Natural, Maro, Transparent, Bej
  • Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap înecat sunt ideale pentru aplicații în care capul șurubului nu trebuie să iasă în afară

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)