Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Mobilier Conector de îmbinare Șuruburi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Piuliţe cilindrice cu filet transversal

În stoc În producție

Piulițele cilindrice cu filet transversal sunt concepute pentru a fi utilizate împreună cu șuruburile de îmbinare când este necesară o îmbinare în unghi drept. Sunt disponibile opțiuni de dimensiuni de filet M6 și M8.

Piulițele M6 sunt din aliaj de zinc, pentru o soluție eficientă economic. Piulițele M8 sunt din oțel, pentru o rezistență suplimentară. Piulițele M8 pot fi folosite acolo unde sunt necesare aplicații mai grele, cum ar fi plăcile cu grosimea de 22 mm sau mai mult.

Piulița are un sistem încrucișat de acționare și, prin urmare, poate fi folosită cu o șurubelniță cu cap încrucișat.

  • Materiale: aliaj de zinc și oțel
  • Culoare: Natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)