Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Oţel carbon Cleme pentru furtun cu melc Șuruburi

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Cleme pentru furtun cu melc

În stoc În producție

Gama de cleme pentru furtunuri cu șurub melc include 2 stiluri de clemă. O bandă cu lățimea de 9 mm, care are cuplul maxim de strângere de 3,0 Nm și o bandă cu lățimea de 12 mm care are cuplul de strângere recomandat de 5,0 Nm. Produsele sunt realizate din bandă continuă, care asigură o protecție mai bună pentru furtunuri decât varianta perforată. Cu o carcasă sudată, capul hexagonal C7 al șurubului permite strângerea cu unelte standard pentru asamblare și demontare. Versiunea AISI 304/W4 are o bandă ştanţată şi nu perforată, cu margini înfăşurate, pentru a evita deformarea furtunului la prinderea unui furtun din cauciuc flexibil

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)