Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Prin împingere Capac anti-praf fribră optică Șuruburi

 (3 Produse)

Listă Grilă

Capac anti-praf din fribră optică

În stoc În producție

Capacul antipraf pentru fibră optică asigură protecția conectoarelor SMA, ST și FC împotriva factorilor de mediu. Materialul din PVC flexibil negru este rezistent și se fixează ferm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capac antipraf cu bucșă

În stoc În producție

Acest capac antipraf protejează terminațiile de protecție cu diametrul de 2.5 mm. Materialul din elastomer termoplastic (TPE) flexibil negru este conform RoHS. Materialul este rezistent și se fixează ferm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace conectoare fibră optică

În stoc În producție

Capacele pentru conectori de fibră optică împiedică elementele exterioare, corpurile străine nedorite și murdăria să pătrundă în fibre și fire. Gama noastră include capace de praf cu un lanț metalic lung de 2,5 inci. Opțiuni materiale; HDPE, PVC, oțel inoxidabil și TPE. Culori: negru, verde, natural, roșu și alb.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)