Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Bandă adezivă de înaltă performanţă Șuruburi

 (11 Produse)

Listă Grilă

Şuruburi Confirmat

În stoc În producție

Șuruburile Confirmat sunt utilizate în principal pentru asamblarea și demontarea ușoară a panourilor. Printre aplicațiile ideale se numără mobilierul din lemn și produsele de asamblat din pachete plate. Acestea au un sistem hexagonal de acționare, compatibil cu o cheie hexagonală M3 sau M4.

Șurubul are un filet adânc care asigură realizarea unor îmbinări precise și strânse. Gama oferă opțiuni de dimensiuni de filet M5 și M7.

  • Material: oțel
  • Finisaj: placat cu zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Şuruburi de îmbinare

În stoc În producție

Șuruburile de îmbinare sunt utilizate cu piulițele de îmbinare și piulițele cilindrice, disponibile spre vânzare separat. Dimensiunea capului bolțului și a piuliței corespund, oferind un finisaj excelent al suprafeței pe ambele părți ale ansamblului.

Aceste șuruburi sunt cel mai adesea utilizate în cazul pieselor de mobilier cu auto-asamblare și al pieselor de mobilier neasamblate. Se aplică ușor și rapid cu ajutorul unei chei imbus M4 (nefurnizată).

Disponibile într-o gamă largă de lungimi adecvate aplicației dvs.

  • Material: oțel
  • ‌Finisaj: placate cu zinc

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șaibe filetate de prindere

În stoc În producție

Șaibele de prindere din această gamă au un filet foarte mic pe diametrul interior. Acest lucru înseamnă că pot fi înșurubate și, odată trecute de filet, nu se mai separă de șurubul de fixare sau de prizon.

Cum se instalează un ansamblu cu șurub de fixare și șaibă de prindere:
1) Așezați șurubul de fixare în orificiul panoului.
2) Înfiletați șaiba pe șurub, până treceți de partea filetată a șurubului, care reține șurubul în panou.

Șaibele sunt făcute din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară în aplicațiile de construcții și auto.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305 și AISI 316, 1.4401
  • Opțiuni de finisare: acoperit cu oxid negru, placat cu zinc și titan (clasele 2 și 5)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi autoforante și autoperforante - Cap cilindric rotunjit

În stoc În producție

Vârful acestor șuruburi este ascuțit pentru permite șurubului să străpungă panoul. Această caracteristică permite creșterea vitezei de lucru și reduce necesarul de manoperă pentru strângere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap cilindric - Metal, Cap standard

În stoc În producție

Se strânge prin intermediul capului cu locaș hexagonal, folosind o cheie imbus

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi cu cap hexagonal - Metal

În stoc În producție

Șuruburi cu cap hexagonal, disponibile în numeroase variante, din diverse materiale și cu diverse dimensiuni.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de asamblare - metalice

În stoc În producție

Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Aceasta este partea tată, sau filetată. Priza mamă se comercializează separat. Piesele mamă și tată sunt vândute separat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi de fixare - Cap hexagonal de metal cu punct cupă

În stoc În producție

Suruburile din oțel sunt fabricate din aliaj tratat termic. Șuruburile inoxidabile nu sunt tratate termic.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Asamblare

În stoc În producție

Cap în formă de disc, cu margine teșită

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - Cap rotunjit

În stoc În producție

Șuruburile mecanice cu cap cilindric sunt proiectate pentru a fi utilizate într-o gamă largă de aplicații, inclusiv construcții, asamblare electronică și asamblare de utilaje. Designul permite șurubului să se așeze la nivel de suprafață după ce a fost fixat, oferind un aspect neted și finisat.

Spre deosebire de șuruburile obișnuite, șuruburile mecanice tind să fie mai durabile și mai robuste, ceea ce le face perfecte pentru a rezista la coroziune, temperaturi ridicate și alte substanțe chimice sau condiții meteorologice. Sunt utilizate în mod obișnuit în asamblarea mașinilor, inclusiv în aplicații electronice, auto și industriale.

  • Material: Nailon, Oțel inoxidabil, Oțel moale, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Culori: Natural, Maro, Transparent, Bej
  • Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-2, , UL94 V-0, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc În producție

Șuruburile cu cap înecat sunt ideale pentru aplicații în care capul șurubului nu trebuie să iasă în afară

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)