Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Buretele NoSkid este o spumă antiderapant acoperit pe o parte cu un adeziv permanent cu mare rezistență la dezlipire. A se utiliza la suporturi sau pe baza vitrinelor pentru a preveni alunecarea Specificații: Adeziv: Permanent, pe bază de cauciuc pe o parte (nerecomandat pentru aplicații cu expunere directă la raze UV) Temperatură aplicații: 65F la 100F. Temperatura de serviciu: -20F la 175F Aplicații: suporturi. Suporturi pentru mouse. Rafturi POP Acoperirea rafturilor Aparate de mici dimensiuni Produse pentru birouri
Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.
Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.
De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.
Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu caracteristici de aerisire care permit gazelor prinse în partea inferioară a găurii filetate să iasă prin miez. Acest lucru asigură fluxul de aer într-o aplicație sau ansamblu pentru a preveni căldura sau umezeala. Șuruburile sunt folosite des pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale din sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate dispune de un cap mecanic înecat și acționare hexagonală. Acționările hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina