Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Clemele de fixare sunt compatibile cu ușile cu deschidere pe partea stângă sau dreaptă și sunt ideale pentru panouri de încălzire și ventilație. Aceste cleme sunt realizate din nailon, echipate cu șurub din oțel și sunt disponibile în construcție simetrică sau asimetrică.
Elementele de închidere pentru panouri se montează pe ușile cabinetelor sau ale panourilor de acces și, în combinație cu un zăvor, le mențin bine închise. Aceste elemente de închidere pentru panouri emit un sunet la închidere și deschidere și sunt dispozitive de închidere ideale pentru incinte.
Zăvoarele pentru panouri se montează pe ușile cabinetelor sau ale panourilor de acces și, în combinație cu un dispozitiv de închidere, le mențin bine închise. Aceste zăvoare pentru panouri emit un sunet la închidere și deschidere și sunt dispozitive de închidere ideale pentru incinte.
Este disponibilă o gamă extinsă de zăvoare și plăci de prindere din metal și plastic. Sunt disponible opțiuni diverse de materiale pentru plăcile de prindere: polioximetilenă (POM), oțel galvanizat și nailon, iar zăvoarele sunt realizate din diverse tipuri de nailon. Placa de prindere se montează împreună cu baza, cu șuruburi, pe ușă sau se poate monta pe exteriorul unui panou demontabil. Zăvorul este proiectat pentru montarea pe dulapuri de lemn sau într-un panou
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina