Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Sigilii tip lacăt Sigilii de securitate care indică orice urmă de forțare

 (2 Produse)

Listă Grilă

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

În stoc În producție

Sigiliile de securitate reprezintă sigilii cu martor de violare pentru containerele din plastic, aducând un nivel în plus de protecție împotriva furtului sau contaminării.

Ideale în cazul containerelor de depozitare și comerciale. Această gamă de sigilii este disponibilă într-o selecție de dimensiuni și o varietate de stiluri, printre care cele cu blocare a cablului, cele cu etanșare EZE, cele cu prindere ușoară și cele cu blocare metalică.

  • Materiale: Acrilonitril Butadien Stiren (ABS), aluminiu, polipropilenă (PP) și oțel.
  • Culori: albastru, verde, natural, portocaliu, roșu, alb și galben.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii tip lacăt

În stoc În producție

Sigiliile noastre cu închidere sunt folosite pentru a asigura mărfurile în timpul transportului și arată clar dacă sunt forțate - oferindu-vă liniște sufletească în timpul transportului. Aceste sigilii sunt o alegere ideală pentru aplicațiile mai solicitante.

Sigiliul poate fi îndepărtat numai cu foarfecă de sârmă (vândută separat). Aceste sigilii sunt o alternativă de unică folosință, ieftină și sigură, la lacătele clasice. Sunt confecționate din material transparent, care arată dacă acestea au fost forțate.

  • Material: corp din rășină SAN și polipropilenă (PP) cu fermoar din oțel cromat.
  • Crestătură cu fermoar de sârmă, detașabil manual (opțional)
  • Culori: albastru, verde și roșu

Avem și modele care au etichetă RFID pentru scanare și înregistrare electronică.

Pentru instalare:
1. Scoateți lanțul din carcasă
2. Introduceți lanțul prin orificiul din partea superioară a carcasei
3. Apăsați pentru blocare.

Printre aplicațiile se numără cutii de distribuție din plastic, uși de vehicule și uși de depozitare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)