Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Capacele realizate din LDPE de culoare naturală, din gama noastră, sunt gândite pentru recipientele noastre din LDPE, fiind ideale pentru păstrarea componentelor și pastelor cu volum mic. Recipientul trebuie comandat separat.
Recipiente de depozitare mici, ideale pentru depozitarea obiectelor componente mici și a altor substanțe precum solide naturale, lichide sau paste. Ele sunt utilizate în mod obișnuit în aplicații bioștiințifice și medicale și pot fi utilizate și în aplicațiile de procesare a alimentelor și de catering.
Această gamă include tuburi cilindrice cu fund plat care sunt furnizate cu un capac de siguranță și recipiente rotunde care sunt furnizate fără un capac de siguranță sigur. Capacele pentru containere compatibile pot fi achiziționate separat, din gama noastră de capace pentru containere cu fixare rapidă, pentru a asigura o soluție de depozitare sigură.
Sunt disponibile diverse opțiuni de materiale într-o gamă largă de dimensiuni, pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră.
Recipiente mici din polipropilenă naturală (PP), ideale pentru depozitarea componentelor mici sau a pastelor. Capacele care arată manipularea nedorită sunt disponibile pentru achiziționare separat, oferind o soluție de depozitare cu adevărat sigură.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina