Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Manșoanele rapide împiedică contaminarea rețelei hidraulice în timpul înlocuirii furtunurilor. Rezistă la căldură, ozon și abraziune și ajută la asamblarea și separarea mănunchiurilor.
Manșoanele de protecție pentru furtunuri aprobate de standardele de siguranță în minerit sunt dense dar nu voluminoase, pentru o protecție optimă la abraziune și UV. Aceste manșoane sunt eficiente în reducerea scurgerilor concentrate, cu un grad ridicat de rezistență la spargere și o bună izolare a scurgerilor. Aprobări și certificări: Aprobat MSHA #MSHA IC0234/0; Respectă metodele de testare FED0STD0191 5309 pentru rezistența la abraziune; Respectă ASTM D6770 pentru rezistența la abraziune a plasei textile.
Protecţiile anti-uzură pentru furtunuri protejează furtunul de uzura apărută la contactul cu suprafeţe abrazive. Produsul este realizat dintr-un material extrem de durabil, cu factor de rezistență la uzură extrem de mare. Șanțurile formate prin turnare oferă spațiu pentru brățările de cablu. Produsul se montează și demontează incredibil de ușor și se folosește de obicei pentru furtunuri hidraulice, furtunuri pentru ulei sau combustibil, sisteme de frânare, mănunchiuri de cabluri și cabluri de baterie.
Protecțiile spiralate pentru furtunuri FRAS sunt ignifuge și anti-statice, făcând această gamă ideală pentru utilizările subterane. Având o performanță excepțională împotriva strivirii și o rezistență ridicată la abraziune, protecția reduce riscul de vătămări industriale și este potrivit pentru ambalarea furtunurilor simple sau multiple.
Protecţiile spiralate pentru furtunuri sunt potrivite pentru majoritatea tipurilor de ansambluri de furtunuri hidraulice, pneumatice şi industriale din numeroase domenii industriale. Produsul are caracteristici excelente de revenire la forma inițială, maximizând acoperirea furtunului și având rezistență excepțională la strivire. De asemenea, are rezistență ridicată la abraziune, fiind testat pentru utilizare în condiții grele și are bună rezistență la radiații UV. Protecțiile spiralate pentru furtunuri se folosesc la învelirea furtunurilor sau a mănunchiurilor de furtunuri și se livrează în cutii de carton pentru depozitare comodă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina