Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Inel orificiu şurub Fixare prin împingere Protecţii flanșe

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Protecții pentru flanșe de înaltă presiune

În stoc În producție

Protectoarele cu flanșă prezon oferă acoperire completă și protecție pentru găuri pentru aplicații de înaltă presiune. Urechile se introduc bine în găurile pentru șuruburi ale flanșei pentru o potrivire bună.

Fabricate dintr-un material rentabil care are o bună rezistență chimică. Gama are opțiuni care oferă protecție adecvată pentru codul SAE 61 (3000 până la 5000 PSI) și codul SAE 62 (6000 PSI).

  • Material: polietilenă (PE)
  • Culori: albastru și roșu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)