Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(11 Produse)
Piulițele integrale cu garnitură sunt un tip de dispozitiv de fixare cu o caracteristică de etanșare integrată, care combină funcționalitatea unei piulițe și a unei componente de etanșare într-o singură unitate. Aceste piulițe oferă protecție fiabilă în timp ce simplifică procesul de asamblare și elimină nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, prafului sau a altor contaminanți, oferind etanșare bidirecțională.
Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și componenta de îmbinare.
Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile. Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în aplicații precum dulapuri sau în industria auto, mașini și electrice.
Un dispozitiv de fixare cu șase fețe, cu un orificiu intern, filetat, folosit de obicei împreună cu un șurub sau bolț. Poate fi fixat pe poziție cu unelte precum o cheie pentru piulițe sau un dispozitiv cu clichet.
Piulițele hexagonale standard sunt unele dintre cele mai des întâlnite piulițe disponibile și sunt utilizate la ancore, bolțuri, șuruburi, știfturi, tije filetate și la orice alt element de fixare care are filet cu șuruburi mecanice.
Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub care iese în afară.
Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub sau bolț care iese în afară.
Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.
Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.
Piulițele cu bile cu flanșă sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Sunt componente mecanice de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară. Aceste piulițe, după cum sugerează și numele, includ o flanșă, care este o jantă plată, proeminentă, care se extinde de la piuliță și oferă suport suplimentar și ușurință de instalare.
Sunt folosite împreună cu șuruburi cu bile pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Rulmenții cu bile din piuliță se rotesc de-a lungul șurubului cu bile în timp ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă. Flanșa are o toleranță bună, asigurând joc minim și precizie și acuratețe ridicate.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Vă rugăm să rețineți că scoaterea piuliței cu bile din manșonul furnizat poate provoca slăbirea rulmenților cu bile, făcând piulița cu bile inutilă.
Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și desfăcut cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății.
Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.
Acestea sunt utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet la dreapta, precum și cu filet la stânga.
Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.
Piulițele de blocare împiedică orice slăbire a îmbinării, datorită excelentelor proprietăți de amortizare a vibrațiilor.
Șuruburile de etanșare pentru bolțuri sunt un tip de dispozitiv de fixare proiectat cu garnitură inelară pentru a oferi protecție bidirecțională sigură împotriva contaminanților, cum ar fi gazele și fluidele, în diverse aplicații, minimizând riscul de deteriorare a echipamentelor sensibile. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Această gamă de șuruburi de etanșare include șuruburi cu cap hexagonal care încorporează o garnitură inelară care este comprimată, strânsă într-o canelură de precizie prelucrată între capul șurubului și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe. Șuruburile de etanșare sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau utilizate în industria auto și electrică. Vă rugăm să rețineți: șuruburile noastre de etanșare sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații în care sunt necesare proprietăți de etanșare. Pot fi confundate cu elementele de fixare standard; acestea nu necesită proprietăți de etanșare, iar cu o garnitură nu veți obține o etanșare așa cum obțineți cu șuruburile de etanșare, pe deasupra garnitura se poate deteriora.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina