Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Picioare glisante ajustabile cu bază netedă
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Protecțiile cu înșurubare cu prizon filetat se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.
Oferim o selecție largă de roți pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații, în mai multe industrii. Roțile noastre sunt disponibile din materiale, inclusiv: poliamidă, poliuretan, cauciuc și termoplastic. O mare gamă de culori din care să alegeți, cum ar fi: roșu, albastru, gri, negru și alb - într-o gamă de dimensiuni și capacități de încărcare pentru a se potrivi scopului dvs.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina