Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Mobilier de birou și comercial Picioare cu fixare prin împingere

 (3 Produse)

Listă Grilă

Picioare cu fixare prin împingere

În stoc În producție

Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.

Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.

  • Disponibile în diverse materiale, inclusiv nailon 6/6, cauciuc siliconic, polietilenă de joasă densitate (LDPE) și elastomer termoplastic (TPE).
  • Forme: dreptunghi, unghi drept, rotund și pătrat
  • Culori: negru, maro, gri, natural și transparent
  • Oțtiuni conforme UL94 HB.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare cu nituri

În stoc În producție

Picioarele cu nituri sunt ideale pentru manevrarea mobilierului, precum și pentru a oferi un nivel ridicat de protecție a suprafeței. Designul simplu al picioarelor noastre cu montare cu nituri le face o soluție rapidă și ușoară, fără instrumente.

Gama noastră de picioare cu nit dispune de Picioare rapide clasificate UL94 HB, fabricate din TPE negru, cu nit din acetal gri, care sunt ideale pentru dulapuri din lemn, incinte pentru echipamente, echipamente electrice și electronice individuale. În această gamă sunt disponibile și picioare moi cu montare rapidă, care au un ham din material coform 86 Shore; sunt, de asemenea, fabricate din TPE negru și au un știft din polipropilenă. De asemenea, sunt disponibile picioare cu nituri cu fixare din poliamidă 6/6, clasificate UL94 V2, care au o bază din TPE. Acestea ajută la protejarea podelelor și a capetele tuburilor atunci când sunt fixate de ansamblu cu un nit.

Picioarele cu nituri se instalează cu o fixare directă. Ele pot fi utilizate ca glisiere, bare de protecție, închideri, sisteme de glisare și ca opritoare într-o gamă largă de aplicații și ansambluri. Niturile încorporate care se fixează prin împingere intră în orificii pre-perforate. Piciorul poate fi complet scos.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picior tip suport

În stoc În producție

Ideale pentru utilizare cu scaune și mobilier, picioare de șa sau baze, atunci când sunt aplicate pot ridica aplicația la înălțimea necesară. În plus, oferă un sprijin suplimentar și stabilitate, adaugă aderență și ajută la protejarea suprafețelor de daune cauzate în timpul mișcării.

Gama noastră de picioare șa include picioare șa pentru mobilă, baze șa care acționează ca picioare atunci când sunt adăugate la partea inferioară a tuburilor, picioare șa care pot fi folosite ca tampon de mobilă, opțiuni de picior șa dublu care pot fi utilizate pentru a conecta tuburile adiacente și alte stiluri, potrivite pentru o serie de nevoi de aplicații.

  • Materiale: polietilenă de joasă densitate (LDPE) și nailon
  • Culori: negru și alb
  • Forme: dreptunghiulară și rotundă
  • Opțiuni cu știft central.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)