Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

LDPE Ştift central Picioare cu fixare prin împingere

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Picior tip suport

În stoc În producție

Ideale pentru utilizare cu scaune și mobilier, picioare de șa sau baze, atunci când sunt aplicate pot ridica aplicația la înălțimea necesară. În plus, oferă un sprijin suplimentar și stabilitate, adaugă aderență și ajută la protejarea suprafețelor de daune cauzate în timpul mișcării.

Gama noastră de picioare șa include picioare șa pentru mobilă, baze șa care acționează ca picioare atunci când sunt adăugate la partea inferioară a tuburilor, picioare șa care pot fi folosite ca tampon de mobilă, opțiuni de picior șa dublu care pot fi utilizate pentru a conecta tuburile adiacente și alte stiluri, potrivite pentru o serie de nevoi de aplicații.

  • Materiale: polietilenă de joasă densitate (LDPE) și nailon
  • Culori: negru și alb
  • Forme: dreptunghiulară și rotundă
  • Opțiuni cu știft central.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)