Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Nituri cu înclichetare Nituri din plastic

 (10 Produse)

Listă Grilă

Elemente de fixare cu sfert de rotație

În stoc În producție

Elementele de fixare cu sfert de rotație se cuplează în recipiente și sunt fixate prin rotirea știftului cu aproximativ 90 de grade - un proces cunoscut sub numele de „rotire cu sfert de rotație”. Elementul de fixare oferă o forță de reținere previzibilă și are o oprire în poziție blocată, care previne deschiderea din greșeală. O soluție rapidă, dar sigură în ansamblu. Acestea reprezintă un element de fixare rapidă care oferă o soluție de montaj permanent. O alegere ideală pentru componente și panouri de securitate care trebuie înlocuite rapid.

Pentru instalare și detașare: folosiți o șurubelniță dreaptă sau o monedă și efectuați un sfert de rotație. Astfel veți elibera panoul inferior în timp ce fixați elementul de fixare pe panoul detașabil. Alternativ, introduceți bolțul în manșon cu un ciocan care fixează cele panouri împreună.

Gama noastră de elemente de fixare cu sfert de rotație este disponibilă în diverse materiale, inclusiv: acetal copolimeric, acetal RMS-14, polioximetilenă (POM), nailon 6/6 și poliamidă.

  • Tipuri de acționare încrucișată și canelată
  • Potrivite pentru o gamă largă de adâncimi de panouri și dimensiuni ale orificiilor de montare
  • Eliberare rapidă și asamblare rapidă
  • Se blochează și se deblochează cu o rotire ușoară cu sfert de rotație
  • Materiale: acetal, acetal copolimeric, POM, nailon și PA
  • Sunt disponibile variante cu aprindere conforme cu UL94 HB, UL94 V0 și UL94 V2
  • Culori: negru, natural și alb

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Cu piciorușe pliabile

În stoc În producție

Niturile cu picior pliabil cu fixare prin împingere sunt concepute cu un picior pliabil care conferă mai multor aplicații și materiale o fixare sigură.

Împingerea știftului în corpul nitului face ca picioarele să se deschidă spre exterior, permițându-le astfel să se prindă bine de materialul din ansamblu. Picioarele nitului se deschid pe o lungime de 18,6 mm.

Această deschidere permite nitului să acopere o amplă zonă din suprafață; ca urmare a acestui lucru, acesta va avea o rezistență mai slabă la rupere. Acest aspect face ca aceste tipuri de nituri să fie mai potrivite pentru aplicațiile cu suprafețe mai subțiri, cum sunt cutiile din carton și alte materiale poroase. După instalare, nitul nu poate fi demontat din afară.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Clasa UL94 V2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Deblocabile

În stoc În producție

Acest nit Push In este un tip de dispozitiv de fixare a panoului conceput pentru asamblarea și îndepărtarea optimă pentru o gamă largă de aplicații, în special cele care necesită întreținere regulată, precum și asamblare și îndepărtare rapidă.

Acest nit în stil „T” are un cap de nit în formă de buton, care este ușor de apucat și va îmbunătăți confortul operatorului. Nitul beneficiază de un design simplu push-push și nu necesită unelte de instalare. Acest design simplu și eficient permite fixarea și desprinderea nitului din aplicare de până la 25 de ori - făcându-l o soluție extrem de economică și reutilizabilă. De asemenea, acest lucru accelerează semnificativ instalarea și dezasamblarea.

  • Material: nailon 6
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V2
  • Culori: negru și alb

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu blocare prin împingere - Nit cu împingere, din plastic, pentru orificii rotunde/pătrate

În stoc În producție

Aceste nituri cu fixare prin împingere sunt prevăzute cu un știft pentru o instalare ușoară, prin apăsarea cu degetul. Sunt un tip versatil de nit, care poate fi montat în orificii rotunde, pătrate sau dreptunghiulare. Montarea în orificiul pătrat se recomandă în cazul aplicațiilor anti-rotație.

Nitul este prevăzut cu știft și cu garnitură, fiind disponibile modele asamblate sau neasamblate. Aceste nituri pot fi îndepărtate după instalare, dacă este mai comod.

  • Material: nailon 6/6
  • Culori: negru și natural
  • Clase de inflamabilitate material: UL94 V0 și UL94-V2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu fixare prin împingere - Nituri cu expansiune

În stoc În producție

Niturile de distribuire a sarcinii sunt un tip de nit care oferă o soluție de fixare rapidă, economică și permanentă. Niturile de distribuire a sarcinii sunt instalate prin plasarea corpului nitului într-un orificiu pentru panou și împingând pistonul pre-asamblat în jos în ansamblu. Nitul se extinde în aplicație, oferind o potrivire sigură și strânsă. Aceste nituri asigură conexiuni solide prin intermediul unei fixări laterale oarbe.

Gama noastră oferă o gamă de opțiuni de materiale, printre care nailon 6, nailon 6/6, polipropilenă (PP) și polietilenă (PE). Această gamă de nituri oferă o bună izolare electrică, plus rezistență la coroziune.

Disponibilă pentru cumpărare separată avem Unealta manuală pentru nituri , care oferă o fixare mai rapidă pentru aceste nituri de distribuire a sarcinii și care este metoda de aplicare recomandată.


  • Culori: negru, gri, natural și alb
  • Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V0, UL94 V1 și UL94 V2.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu siguranță - Cap teșit

În stoc În producție

Nitul cu împingere are un cap teșit. Designul teșit facilitează asamblarea și îndepărtarea eficientă.

Nitul se instalează prin introducerea rapidă și ușoară în piesa de prelucrat. Apăsați în jos pe știftul care cuplează manșonul în formă de H. Odată ce știftul este introdus în manșon, picioarele acestuia se extind, blocând ferm ansamblul nitului în poziție. Odată ce ansamblul nitului este instalat, capul știftului iese din suprafața panoului, dar oferă totuși un aspect frumos curat și finisat.

  • Material: nailon 6
  • Clasa UL94 V2
  • Culori: negru și alb
  • Instalare fără unelte
  • Poate fi îndepărtat după instalare

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu siguranță - Înclichetare

În stoc În producție

Niturile cu fixare de siguranță sunt o soluție rapidă și ușoară, ele putând fi instalate fără a fi nevoie de unelte! Rapide și economice, au picioare special concepute care se extind și blochează ferm piesele componente pe poziție.

Gama noastră oferă o varietate de opțiuni din nailon, inclusiv: nailon 6, nailon 4/6 și nailon 6/6. Se fixează cu o simplă apăsare și au un finisaj ordonat și neted. Aceste nituri sunt fabricate cu diferite niveluri de rezistență la flacără, inclusiv UL94 V1 și UL94 V2 și pot rezista la temperaturi de până la 130 C (266 F).

De asemenea, sunt disponibile nituri din polietilenă de joasă densitate (LDPE), cu stiluri de închidere prin presare sau cu închidere rapidă. Modelele cu fixare printr-o apăsare cu mâna sunt ideale pentru realizarea rapidă a vitrinelor comerciale din punctele de vânzare. Elementele de fixare cu montare rapidă de siguranță alcătuiesc un ansamblu din două bucăți, care oferă o modalitate sigură de îmbinare a două panouri.

De asemenea, oferim o serie de nituri de închidere la temperatură înaltă fabricate din polisulfonă (PSU), care este un termoplastic de înaltă performanță. Acesta este conform cu UL94 V1 în ceea ce privește rezistența la flacără și rezistă la temperaturi de până la 155C (311C). Oferta noastră extinsă de nituri de siguranță include și opțiuni de nituri cu rășină K și polipropilenă (PP).

  • Ideale pentru fixarea panourilor și în cadrul rafturilor pentru servere
  • Culori: negru, alb, transparent, bronz și natural
  • Instalare fără unelte.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri cu siguranță - Îngropate

În stoc În producție

Niturile înecate sunt utilizate în orificii înecate sau în alte aplicații care necesită un finisaj la nivel. Modelul specific le permite să se așeze la nivel cu suprafața, ceea ce înseamnă că după instalare, capul nitului nu iese în evidență. Sunt ideale în cazul aplicațiilor cu șine de alunecare.

Aceste nituri sunt prevăzute și cu o construcție rezistentă la forțare, fiind potrivite pentru specificația DIN ISO 7721 pentru orificii înecate.

  • Material: nailon 6
  • Culori: negru și alb
  • Clasă de inflamabilitate: UL94-V2

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri de blocare

În stoc În producție

Niturile de blocare cuprind un piston fabricat din nailon 6 și un manșon fabricat din policarbonat (PC). Împreună creează un ansamblu cu nit de blocare pentru fixarea și îmbinarea panourilor.

Pentru instalare, împingeți manșonul în panoul detașabil, iar apoi pistonul dorit în manșon. Când panoul și pistonul sunt împinse în panoul fix, acesta le blochează. Trageți pistonul pentru a scoate panoul nefixat.

Aceste elemente utile de fixare pentru panouri sunt ideale pentru aplicațiile care necesită lucrări regulate de întreținere. Acestea sunt oferite în modele ușor de prins sau cu mini mânere de prindere pentru a se potrivi cu o serie de găuri și grosimi pentru panouri.

Niturile de blocare sunt ideale pentru aplicații precum echipamente electrice, incinte metalice, echipamente de telecomunicații, aparate și multe altele.

  • ManşonșiBolţsunt vândute separat
  • Culori: negru și alb

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Nituri șurub din plastic

În stoc În producție

Niturile din plastic cu șurub sunt elemente de fixare cu eliberare rapidă, potrivite pentru panourile de securitate și componentele care trebuie înlocuite în grabă. Acestea pot fi instalate, strânse, slăbite și îndepărtate cu ușurință folosind o șurubelniță cu cap încrucișat.

Gama noastră include mai multe opțiuni de materiale, inclusiv nituri din nailon 6 și nailon 6/6 care au o unitate transversală pentru asamblare sau dezasamblare ușoară. Sunt ideale pentru utilizare în ansambluri electrice și electronice datorită proprietăților bune de izolare electrică. Gama din nailon se extinde cu opțiuni de înaltă rezistență realizate din nailon modificat la impact, oferite cu o gamă de materiale pentru știft. Opțiunea de știfturi din acetal este ideală pentru materiale solide sau goale, inclusiv lemn, beton, metal, plastic, țiglă sau mortar. Opțiunea din oțel placat cu zinc asigură o izolare termică și electrică excelentă, precum și o forță mare de tragere. De asemenea, sunt disponibile opțiuni din poliamidă PA6 care sunt potrivite pentru diametre mai mari ale găurilor și oferă o forță de reținere mare.

  • Instalare ușoară și rapidă
  • Rezistență ridicată și versatile
  • Culori: alb, negru și natural
  • Stiluri de cap: rotund, soclu și ciupercă
  • Tipuri de acționare încrucișată și cu fantă

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)