Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Clemele cu camă sunt cleme simple și robuste, care țin și prind ferm piesele de prelucrat. Au un mecanism cu camă pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Simpla rotire a camei ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile aplicației.
Sunt versatile și reglabile, găzduind o gamă largă de dimensiuni și forme și oferă o distribuție uniformă și egală a forței de strângere pentru a oferi o prindere sigură, fără a afecta aplicația.
Sunt ușor de instalat cu o cheie. Introduceți gulerul cu flanșă și înșurubați-l pe corpul camei. Strângeți șurubul de blocare pentru a fixa cama. Folosite în metalurgie, electronică și construcții.
Aceste șuruburi de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui clemele excentrice de fixare. Designul le permite să transmită forța de strângere în mod uniform, menținând în același timp alinierea, asigurând o reglare perfectă.
Compatibilitatea lor înseamnă că oferă o tranziție fără probleme la înlocuirea clemelor vechi sau rupte, reducând timpul de nefuncționare și asigurând o productivitate continuă. Se prind rapid și cu forță și sunt concepute pentru utilizare pe termen lung. Folosite în operațiuni de prelucrare, sudare și asamblare.
Aceste plăci de prindere pentru clemele cu came spirală sunt proiectate cu suprafețe prelucrate cu precizie și o structură durabilă pentru a oferi o prindere strânsă a piesei de prelucrat la strângere, evitând deformarea piesei de prelucrat.
Au o suprafață plană, dură, cu o parte îndoită și un orificiu de montare perfect găurit în mijloc, care se aliniază cu punctul de montare al clemei. Placa de prindere și clemele cu came spiralată oferă împreună o soluție de prindere fiabilă și repetabilă, oferind rezultate consistente și precise în diferite aplicații.
Designul lor face instalarea rapidă și simplă și sunt utilizate în procesele de prelucrare, prelucrarea lemnului și asamblare.
Aceste cleme compacte cu pană pot rezista la sarcini uriașe și la presiuni puternice fără a afecta performanța. Datorită dimensiunilor lor compacte, aceste cleme sunt potrivite pentru lucrul în locuri limitate sau cu piese de prelucrat mai mici.
Designul cu pană oferă o prindere puternică și de încredere, făcând ca piesa dumneavoastră de prelucrat să rămână bine poziționată în timpul tăierii, găuririi sau asamblării. De asemenea, rezultă o strângere puternică și fixarea a două piese de prelucrat cu o forță egală de strângere.
Oferă atât forță de prindere în jos, cât și laterală. Se instalează cu o cheie hexagonală. Folosit în diverse aplicații, inclusiv prelucrarea de precizie, asamblarea electronicelor și producția medicală.
Aceste cleme Dyna-Force sunt proiectate pentru a fixa, prinde și ține obiecte în loc. Oferă o prindere puternică și de încredere, fiind în același timp simplu și precis de utilizat. Forța mare de strângere sporește productivitatea și precizia în procesele industriale.
Au un profil redus, formă compactă și fețe netede sau zimțate. Clema se mișcă la un unghi pentru a oferi o forță de strângere pozitivă în jos - aproximativ 25% din forța de strângere. Pentru a obține o aliniere exactă, suprafața de susținere a clemei este tăiată cu sârmă.
Suprafața de susținere a clemei poate fi la nivel cu placa de prindere sau ridicată, pentru a permite găurirea totală. Pot fi folosite în diverse industrii, inclusiv în producție, prelucrarea metalelor și asamblări auto.
Clemele de fixare excentrice folosesc un arbore excentric pentru a permite un control fin al cuplului și o prindere schimbabilă, menținând în același timp alinierea și plasarea exactă. Designul excentric distribuie uniform forța de strângere, păstrând în același timp alinierea precisă.
Oferă o prindere rapidă și puternică și sunt făcute pentru durabilitate și longevitate. Folosite în prelucrarea de precizie, asamblare și aplicații de fixare.
Clemele excentrice muchie de cuțit oferă o prindere fermă și precisă, în timp ce necesită un contact redus cu suprafața. Aceste cleme au came care le permit să prindă piesa de prelucrat cu o atingere mică, permițând prinderea precisă și sigură a pieselor de prelucrat cu suprafețe neuniforme.
Sunt utile în special pentru ținerea în siguranță a materialelor delicate sau fragile, fără a provoca vătămări sau distorsiuni. Piesa de prelucrat trebuie să fie în dreapta clemei. Folosit în industrii precum construcții, asamblare și aplicații de sudare.
Clemele excentrice de tragere cu construcție mică, robustă și stabilă sunt perfecte pentru a furniza forțe de tragere și de strângere laterală în situații cu spațiu limitat.
Formate dintr-un con ascuțit cu un filet excentric decalat pentru a oferi prindere deasupra sau sub suprafața componentei. Nu sunt afectate de pătrunderea șpanului și au o forță de întindere și de împingere și prindere laterală puternice.
Au un profil redus, o amprentă mică și sunt ușor de utilizat. Ideale pentru strângerea mai multor componente în industria auto, construcții și prelucrare.
Aceste șuruburi de blocare expansive, numite și șuruburi de expansiune, sunt proiectate pentru a oferi prinderea rapidă și sigură a componentelor. Au un mecanism de extindere care le permite să fie introduse cu ușurință în găuri pre-forate pentru o prindere rapidă și simplă, minimizând timpul de configurare și sporind productivitatea.
Odată instalate, șuruburile pot fi extinse, punând presiune asupra componentelor din jur și fixându-le în siguranță. Folosite cu știfturi de locație și bucșe de foraj în plăci pentru o plasare rapidă și precisă.
Elimină necesitatea șuruburilor standard, eliminând în același timp interferența sculelor din tehnicile tradiționale de strângere. Sunt potrivite pentru prelucrarea de mare viteză a componentelor și sunt utilizate în sectoarele de producție, construcții, prelucrarea lemnului și prelucrarea metalelor.
Aceste cleme ID Xpansion sunt concepute pentru a ține piese pe un diametru interior, pentru prelucrarea de înaltă densitate pe mori verticale sau orizontale. Diametrul poate varia de la 4,1 mm la maximum 250 mm. Acest produs poate fi folosit și ca dorn de expansiune pe un strung.
Profilul lor redus le face potrivite pentru operațiuni secundare pe piese de prelucrat la strung. Pot primi mai multe piese pe butuc sau placa de fixare a piesei de prelucrat și sunt ușor de fabricat la dimensiune pe un strung sau o mașină de frezat.
Pentru instalarea și strângerea acestora se utilizează o cheie hexagonală, cilindri hidraulici de tragere sau blocuri de viteză. Au un corp din oțel moale și sunt folosite pentru prelucrabilitate, dispozitive medicale, producție electronică și aplicații auto.
Aceste cleme de fixare prelucrabile sunt utilizate pentru a procesa și a ține piesele de prelucrat care sunt plate, inegale sau rotunde în timpul operațiunilor de prelucrare, asigurând precizie și reproductibilitate. Au o capacitate de prindere mare și consistentă.
Sunt prevăzute cu șuruburi cu came și un șurub de prelucrare pentru a menține clema pe loc, în timp ce fața clemei este prelucrată pentru a se potrivi formei componentei. Acest lucru garantează precizie, precum și stabilitate în timpul proceselor de prelucrare.
Ușor de încorporat în structuri de prelucrare și de atașat rapid și sigur. Folosite în prelucrarea de precizie, piesele complexe și aplicațiile de producție unice sau cu volum redus. Nu presupuneți niciodată că clema este strânsă; verificați întotdeauna clema strânsă înainte de prelucrare.
Aceste cleme manuale pentru șine sunt utilizate împreună cu cărucioarele pentru șină. Când butonul de strângere este rotit, suprafețele de contact ale clemei apasă pe șină, strângând-o pe loc. Forma lor compactă și ușoară le face perfecte pentru utilizarea cu sisteme de șine miniaturale, unde spațiul este limitat.
Aceste cleme sunt echipate cu un mecanism de pârghie sau mâner care permite ajustarea exactă a forței de strângere. Acest lucru menține șinele mici în siguranță, fără a provoca daune sau deformare. Șinele se mișcă fără probleme și au un coeficient scăzut de frecare și forțe de rupere.
Pot rezista la sarcini grele, sunt rezistente la coroziune și sunt rezistente la uzură. Folosite în aplicatii diverse, printre care dispozitive medicale, produse farmaceutice, sisteme de automatizare mici și echipamente optice.
Aceste cleme manuale pentru arbore sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu rulmenți liniari și acționează ca un mecanism pentru a menține o componentă sau un dispozitiv în mișcare până când clema este eliberată.
Când pârghia de strângere este apăsată, fețele de contact intră în contact cu bara arborelui, prinzând-o pe poziție. Au o structură robustă care asigură rezistență și longevitate. Acest lucru le permite să reziste forțelor externe.
Sunt simple și de încredere și sunt operate manual. Profilele de contact apasă simultan pe suprafețele șinei prin apăsarea pârghiei de blocare reglabilă. Profilele de contact plutitoare garantează că forța este distribuită simetric pe ghidajul liniar. Folosite în sectoarele de automobile, mașini industriale și procese de producție.
Clemele Pitbull modulare au un profil scăzut și o forță puternică în jos. Sunt destinate utilizării în corpuri sau cuburi.
Modelele cu fante au o treaptă de prindere pentru a ridica piesa de prelucrat de pe masa mașinii prin găurire. În timp ce versiunea mică este potrivită pentru prinderea pieselor de prelucrat în succesiune, suprafața din spate a clemei este folosită pentru a găsi următoarea piesa de prelucrat.
Spatele clemei este pătrat în partea de jos pentru o plasare corectă a pieselor. Este solid și gata de utilizare după ce a fost instalat în aplicație. Sunt utilizate în sistemele de transmisie a puterii, mașini, construcții și tachelaj.
Aceste cleme Pitbull sunt folosite pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat. Utilizează o tehnologie de prindere care îmbină forța de prindere a clemei cu adaptabilitatea și flexibilitatea unui menghine.
Au o înălțime redusă de prindere și forță de apăsare pozitivă. Muchia tocită din oțel pentru scule este mai puțin probabil să lase urme pe piesele de prelucrat, în timp ce versiunea cu muchie de cuțit taie materialul pentru o prelucrare mai agresivă.
Permit o prindere rapidă și simplă, fără unelte suplimentare sau forță excesivă. Pot rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +80 C. Potrivite pentru prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului sau aplicații de fabricare.
These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Clemele cu came în spirală sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.
Un arbore care trece prin mijloc este folosit pentru a le acționa mecanic, pneumatic sau hidraulic. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Clemele cu camă spiralată cu mâner de acționare sunt folosite atunci când trebuie să prindeți sau să fixați ceva folosind o clemă cu autoblocare. Au un mecanism cu came în spirală pentru strângerea și relaxarea rapidă a prinderii. Utilizatorii pot modifica forța de strângere prin simpla rotire a camei, pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației.
Mânerul de acționare este ușor de apucat și permite o acțiune uniformă, fără efort. Simpla rotire a mânerului ajustează forța de strângere pentru a satisface nevoile precise ale aplicației. Sunt extrem de compacte și cu profil redus, ceea ce le face excelente pentru fixarea cu mai multe componente.
Efectul de autoblocare rămâne activ în timpul căderii presiunii, rezultând o siguranță în funcționare îmbunătățită substanțial prin prindere pneumatică și hidraulică. Utilizate pentru aplicații auto, construcții, producție și inginerie generală.
Aceste cleme Talongrip sunt proiectate pentru a fi utilizate împreună cu clemele Pitbull sau Dynaforce. Sunt dispozitive simple cu șuruburi care vă permit să executați o prelucrare agresivă în timp ce prindeți doar 1,5 mm.
Au o forță de strângere pozitivă pentru viteze rapide de tăiere. Forma ghearelor creează o acțiune modestă de tragere în jos, ținând componentele pe loc.
Sunt ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații complexe sau prototipuri în care crearea unui dispozitiv ar fi incomod, cum ar fi în construcții, producție, întreținere și reparații.
Sistemele zimțate Talongrip de prindere au scopul să ofere o prindere și stabilitate mai bune. Aceste cleme au un design zimțat distinctiv care mărește forța de prindere, reducând în același timp alunecarea.
Aderența sporită le face potrivite pentru utilizare prelungită. Pentru aplicații în care nu este necesar un punct de prindere precis sau în care este necesară penetrarea pe toată lungimea. Folosite în sectoarele de mașini, prelucrarea metalelor și producție.
Aceste cleme Uniforce pot prinde două piese cu o acțiune de strângere echivalentă cu o singură clemă. Sunt excepțional de puternice, durabile și versatile. Pot rezista la sarcini mari și la presiuni mari fără a sacrifica performanța.
Sunt foarte eficiente pentru prinderea mai multor piese de prelucrat. Sunt mici și ușor de inclus în corpuri de iluminat, datorită utilizării găurilor și fantelor filetate. Pot fi folosite pentru a fixa bare circulare atâta timp cât linia centrală a fălcii este deasupra liniei centrale a piesei de prelucrat. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Aceste cleme Uniforce pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca o singură clemă, ceea ce este util în situații care implică lungimi mari și forțe mari. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Ele pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.
Sunt deosebit de eficiente pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Prinderea precisă și reglată oferită de mișcarea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust asigură stabilitate și precizie excelente. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Aceste cleme Uniforce prelucrabile pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme. Fălcile de prindere includ material în exces care poate fi prelucrat pentru a se potrivi formei piesei dvs. de prelucrat. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.
Sunt foarte utile pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Acțiunea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust permit prinderea precisă și controlată, asigurând stabilitate și precizie excepționale. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Aceste cleme hexagonale variabile sunt făcute pentru a ține și prinde ferm piesele de prelucrat cu spațiu vertical limitat. Oferă o prindere puternică și de încredere, în același timp cu profil redus, făcându-le potrivit pentru aplicații cu spațiu limitat.
Designul hexagonal al suprafeței de prindere oferă mai multe zone de prindere, asigurând o prindere fermă a piesei de prelucrat. De asemenea, pot ajuta la reducerea cheltuielilor de prindere pe corpuri de fixare.
Se instalează folosind o cheie hexagonală și disponibile cu fețe netede sau nervurate. Un șurub excentric (furnizat) este utilizat pentru a opera dispozitivul. Dimensiunile mici le fac ideale pentru asamblarea electronicelor, centre de prelucrare și echipamente medicale.
Aceste sisteme de prindere și cleme Versagrip au o prindere întărită cu dinți de perforare proiectați să muște piesa de prelucrat, limitând mișcarea laterală și orizontală. Acestea pot prinde chiar și părțile tăiate cu flacără și cu tiraj negativ.
Aceste sisteme de prindere și cleme oferă o prindere sigură și reglabilă pe articole cu formă neregulată, tuburi circulare sau suprafețe plane. Forța de strângere poate fi ajustată pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației, garantând o stabilitate excelentă și o distribuire adecvată a forței, minimizând posibilitatea de alunecare sau mișcare în timpul funcționării.
Sunt simplu de instalat în aplicație și sunt utilizate în mod obișnuit în instalații sanitare, lucrări electrice, prelucrare mecanică și auto.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina