Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Plastic Bandă Manșoane pentru cabluri

 (14 Produse)

Listă Grilă

Benzi manșon

În stoc În producție

Benzile de garnitură pot fi tăiate la lungimea necesară și pot fi așezate pe circumferința găurii panoului sau pe marginile panoului. Sunt disponibile într-o varietate de materiale, în diferite ambalaje.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brățări de cablu tip curea

În stoc În producție

Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu manșoane

În stoc În producție

Bucșele cu manşon oferă susținere şi protecție suplimentară pentru cablurile care trec prin panouri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnituri de trecere IP67

În stoc În producție

Manșoanele IP67 asigură etanşarea împotriva prafului şi a apei. Sunt potrivite pentru aplicații externe. Acționează ca un dop de acoperire până când este instalat un cablu. Prezintă o bună rezistență la vibrații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnitură cu membrană la intrare - Montare pe placă

În stoc În producție

Garniturile cu sisteme de intrare pentru cabluri sunt o tehnologie de conectare fără unelte pentru cablarea mașinilor și echipamentelor. Cu produse disponibile în mai multe dimensiuni, majoritatea acestora sunt deschise și prevăzute cu fantă și orificiu. Este disponibil și modelul fără fantă și orificiu. Realizate din TPE TPV de culoare neagră, aceste manșoane sunt conforme clasei de protecție IP65. Sunt potrivite utilizării la temperaturi între -30 C și 100 C. Separat, puteți achiziționa plăcuța aferentă cu sistemul de intrare pentru cabluri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane - standard/TPE

În stoc În producție

Manșoanele standard sunt disponibile în mai multe variante, realizate din diverse materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciuc termoplastic negru - rezistă la acțiunea uleiurilor și lubrifianților. Rezistă la temperaturi între -40 C și +135 C. TPE - reprezintă o alternativă mai ecologică față de PVC. Sunt potrivite pentru medii agresive, putând fi utilizate într-un interval mai larg de temperaturi. Materiale stabile variate, care oferă o lungă durată de viață. EPDM - material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperatură extremă, de la -40 C până la 125 C.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane cu membrană

În stoc În producție

Manșoanele cu membrană prezintă o peliculă centrală subţire care poate fi perforată, pentru a permite trecerea unor cabluri cu diverse diametre printr-un panou. Decupările laterale duble poziționează pelicula centrală în mijlocul manșonului, în timp ce decupările individuale poziționează pelicula pe o parte a manșonului.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane de cabluri pentru birou

În stoc În producție

Elementele pentru gestionarea cablurilor de birou mențin cablurile de computer, telefoan sau de alt fel ordonate pe suprafața biroului. Sunt disponibile variante cu diverse culori și stiluri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manşoane modulare

În stoc În producție

Manșonul cu diametre în trepte se poate tăia după cum este necesar și este potrivit pentru o gamă largă de diametre de cabluri. Manșoanele protejează cablurile la trecerea prin orificii și acționează ca bușoane de obturare până în momentul în care sunt tăiate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane cu membrană - Decupate pe o parte

În stoc În producție

Manșoanele cu membrană prezintă o peliculă centrală subţire care poate fi perforată, pentru a permite trecerea unor cabluri cu diverse diametre printr-un panou. Decupările laterale duble poziționează pelicula centrală în mijlocul manșonului, în timp ce decupările individuale poziționează pelicula pe o parte a manșonului.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane deschise - Manșoane NAS1368

În stoc În producție

Manșoanele de siguranță au caracteristici de auto-fixare, datorită flanșelor de pe fața exterioară. Acest lucru permite instalarea rapidă și sigură. Piesa corespunde specificațiilor NAS1368-N10D.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane deschise - manșoane cu montare rapidă

În stoc În producție

Manșoanele cu fixare rapidă au o muchie teșită care permite o instalare mai rapidă, necesitând presiune dintr-o singură parte pentru a se fixa în panou. Ideale atunci când accesul în cealaltă parte a panoului este restricționat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane pentru cabluri - Montare pe margine

În stoc În producție

Manșoanele pentru cabluri permit trecerea mai multor cabluri și fire, oferind protecție împotriva marginilor ascuțite. Ajută la ordonarea și organizarea cablurilor. Disponibile în mai multe opțiuni de material, printre care nailon natural 6/6 conform cu UL94 V2, cu o temperatură continuă de operare de 80 C sau cauciuc negru siliconat, clasă de duritate 65 Shore A și o temperatură continuă de operare de 180 C. Toate dimensiunile se referă la produsul instalat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane standard deschise

În stoc În producție

Avem o selecție largă de garnituri standard deschise, care sunt disponibile într-o gamă variată de materiale. Fixarea în orificiu prin apăsare permite montarea rapidă și ușoară. PVC negru - protejează cablurile și firele care trec prin panouri. Cauciucul termoplastic negru este rezistent la majoritatea uleiurilor și grăsimilor și poate rezista la temperaturi cuprinse între -40 C și + 135 C. TPE este o alternativă mai ecologică la PVC, potrivită pentru medii dure cu un interval mai vast de temperatură de funcționare. Material foarte stabil care oferă o durată defuncţionare îndelungată EPDM este un material rezistent la căldură pentru utilizare în medii cu temperaturi extreme, variind de la -40 C până la + 125 C. V-ar mai putea, de asemenea, interesa gama noastră de capace de obturare, distanțiere mamă - tată și șaibe plate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)