Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Datorită câmpului puternic coercitiv, magneții sunt potriviți pentru o gamă largă de aplicații. Aceste discuri circulare sunt magnetizate cu mai mulți poli pe o latură. Acestea pot fi utilizate la întrerupătoare Reed, la dispozitive de susținere precum magneți oală, sisteme de securitate, sisteme audiovizuale și multe altele. Gama oferă două tipuri: unul cu o formă standard a discului, iar celălalt cu un inel cu o gaură evazată de 5 mm.
Magneții oală sunt ideali pentru aplicații de asamblare, cum ar fi: rafturi POS, expoziții sau în echipamente de susținere. Magneții oală oferiți de noi sunt disponibili într-o gamă variată de dimensiuni și tipuri de montare.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina