Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nomex Manșon cablu Învelitoare și manșoane pentru cabluri

 (5 Produse)

Listă Grilă

Manșoane abrazive pentru cabluri - împletite

În stoc În producție

Manșon împletit pentru cabluri, care protejează cablurile și țevile împotriva abraziunii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane anti-abraziune pentru cabluri

În stoc În producție

Manșon împletit pentru cabluri, care protejează împotriva abraziunii.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane pentru cabluri - Expandabile/PPS UL94V-0

În stoc În producție

Manșoane extensibile pentru o asamblare ușoară. Aceste manșoane sunt potrivite unei game de diametre de cabluri și protejează împotriva abraziunii în cadrul aplicației.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Manșoane pentru cabluri - protecție termică

În stoc În producție

Manșoanele brățări pentru cabluri sunt utilizate de obicei cu cabluri sau fire și oferă protecție termică și rezistență ridicată la abraziune. Materialul plăcut la atingere și aspectul frumos fac instalarea ușoară; ușor de tăiat cu foarfeca standard. Interval de operare: -320 F - 66 2F (-196 C - 350 C).

  • Material: Fibră Nomex™
  • Clasa UL94 V0.
  • Culoare: Natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Învelișuri pentru cabluri - cu auto-închidere/împletite

În stoc În producție

Manșoane auto-blocante pentru cabluri; designul petrecut înseamnă că pot fi instalate după ce cablurile au fost deja asamblate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)