Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(16 Produse)
Încuietorile cu compresie cu ridicare și rotire sunt ideale pentru dulapurile care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 5 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Decupajul gamei este de 16,5x13,7 mm.
Încuietorile cu sfert de rotație cu mâner fluture sunt proiectate pentru a securiza ușile, dulapurile, carcasele și alte puncte de acces. Acestea sunt acționate prin răsucirea mânerului la 90 de grade, ceea ce face ca încuietoarea să se cupleze sau să se decupleze, fiind astfel ideale pentru aplicații care necesită deschidere și închidere frecventă. Fiecare încuietoare este prevăzută cu o garnitură de etanșare exterioară și o piuliță de asamblare.
Este făcută astfel încât să fie ușor și rapid de instalat, introducând-o în orificiul de instalare și strângând piulița. Gama de produse include diverse materiale, finisaje și game de prindere care sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi carcase electrice, dulapuri de mobilier și capace pentru echipamente.
Cunoscutele încuietori cu sfert de rotație sunt utilizate în cazul dulapurilor și incintelor unde este necesar controlul vibrațiilor. Carcasa este prevăzută cu un arc interior, pentru a asigura 1,5 mm de compresie. Garnitura inelară oferă etanșare între arc și elementul de acționare. Gama IP65 oferă o vastă combinație de materiale și finisaje, pe lângă o selecție de adâncimi de prindere, potrivite unei multitudini de aplicații. Camele nu se rotesc mai mult de un sfert de rotație, datorită marginii de oprire.
Încuietorile cu came cu butoane pentru aripi sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panouri și uși cu o camă rotativă (clichet), care are o funcționare cu sfert de rotație. Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Disponibile în versiune pe stânga, cât și pe dreapta.
Gama este disponibilă într-o varietate largă de materiale și finisaje plăcute din punct de vedere estetic. Aceste încuietori cu came nu se blochează.
Încuietori cu came de ridicare și rotire (încuietori) care au o funcționare simplă de ridicare și rotire și acțiune de compresie. Ele sunt ușor de asamblat folosind un suport sau o fixare prin închidere.
Aceste încuietori beneficiază de un mâner cu profil redus, care se depozitează atunci când nu este utilizat. Dispun, de asemenea, de ajustare directă a prinderii, pentru un plus de confort. Gama este disponibilă în mai multe opțiuni de stil care au o serie de proprietăți unice. Încuietorile cu came de ridicare și rotire pot fi utilizate într-o serie de aplicații interioare și exterioare care includ, dar nu se limitează la: tablouri electrice, capace de mașini, echipamente feroviare și de construcții.
Stilurile prezentate în gamă includ: încuietori de compresie cu compresie prezentă de 5 mm, mânere basculante într-o gamă de dimensiuni care au un design cu arc, cu acțiune prin trântire, cu opțiuni care pot fi operate folosind un buton, precum și opțiuni intregral din metal. De asemenea, sunt incluse încuietori cu umflare, care optimizează performanța în condiții de vibrație, și încuietori cu tijă în trei puncte cu o cutie de viteze integrată pentru blocarea în mai multe puncte.
Caracteristici
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T - Ajustabile, sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile miniaturale cu camă și mâner fluture miniatural sunt ideale pentru aplicații simple, în care spațiul este foarte prețios. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de L sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile cu camă și mâner în formă de T sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.
Încuietorile cu compresie și mâner fluture se folosesc pentru cabinetele care necesită o etanșare mai bună în prezența vibrațiilor. Încuietorile din această gamă sunt disponibile într-o mare varietate de finisaje și în versiuni cu sistem de blocare sau fără.
Încuietorile cu compresie cu mâner cu aripi sunt utilizate în cazul dulapurilor care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 6 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Sunt necesare came standard fără sisteme de oprire, iar pentru această gamă sunt disponibile 2 decupaje diferite.
Încuietorile cu compresie și pârghie cu declanșator îngropat sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26mm. Sunt disponibile versiuni cu cheie comună (5333), cu chei diferite sau fără sistem de blocare. Se furnizează 2 chei pentru fiecare încuietoare. Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate.
Încuietorile HVAC sunt un sistem exterior de blocare, care conferă siguranță ușilor presurizate. Încuietoarea pe dreapta sau pe stânga poate fi aleasă cu mâner în formă de T sau în formă de L. Clienții care cumpără acest produs ar putea fi interesați și de gama noastră de garnituri de protecție împotriva intemperiilor.
Echipată cu elemente pentru blocare cu lacăt pentru siguranță suplimentară. Echipate și cu garnitură de cauciuc pentru o mai bună etanșare. Sunt disponibile variante pentru partea stângă și dreaptă, precum și un număr mare de adâncimi de prindere.
Încuietorile cu sfert de rotație și mâner fluture sunt disponibile în construcție cu carcasă cu lungime extinsă Acestea sunt ideale pentru uși antifonate sau izolate și sunt livrate cu garnitură de cauciuc pentru proprietăți sporite de etanșare. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.
Încuietorile decalate cu compresie și pârghie sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26 mm. Ele pot fi cu cheie la fel, cu cheie diferită sau fără mecanism de blocare. În cazul în care sunt prevăzute cu încuietoare, acestea sunt furnizate cu două chei pe încuietoare.
Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate. Fabricat din aliaj de zinc turnat sub presiune, zăvorul este acoperit cu pulbere neagră pentru a oferi un finisaj estetic plăcut.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina