Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Încuietoare cu mâner Încuietori cu camă

 (4 Produse)

Listă Grilă

Încuietoare cu compresie cu ridicare şi rotire

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie cu ridicare și rotire sunt ideale pentru dulapurile care necesită o mai bună etanșare în condiții de vibrații. Încuietorile oferă 5 mm de compresie, pentru o mai mare izolare fonică. Decupajul gamei este de 16,5x13,7 mm.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă de compresie cu ridicare şi rotire

În stoc În producție

Încuietori cu came de ridicare și rotire (încuietori) care au o funcționare simplă de ridicare și rotire și acțiune de compresie. Ele sunt ușor de asamblat folosind un suport sau o fixare prin închidere.

Aceste încuietori beneficiază de un mâner cu profil redus, care se depozitează atunci când nu este utilizat. Dispun, de asemenea, de ajustare directă a prinderii, pentru un plus de confort. Gama este disponibilă în mai multe opțiuni de stil care au o serie de proprietăți unice. Încuietorile cu came de ridicare și rotire pot fi utilizate într-o serie de aplicații interioare și exterioare care includ, dar nu se limitează la: tablouri electrice, capace de mașini, echipamente feroviare și de construcții.

Stilurile prezentate în gamă includ: încuietori de compresie cu compresie prezentă de 5 mm, mânere basculante într-o gamă de dimensiuni care au un design cu arc, cu acțiune prin trântire, cu opțiuni care pot fi operate folosind un buton, precum și opțiuni intregral din metal. De asemenea, sunt incluse încuietori cu umflare, care optimizează performanța în condiții de vibrație, și încuietori cu tijă în trei puncte cu o cutie de viteze integrată pentru blocarea în mai multe puncte.

Caracteristici

  • Sunt disponibile versiuni pentru montare pe partea stângă sau dreaptă
  • Opțiuni vândute cu și fără came și/sau sisteme de acționare
  • Opțiunile de tip de blocare includ: fără cheie, cu cheie la fel (include opțiuni de înaltă securitate), cu cheie CH751, cheie euro, cu cheie diferită, dublu-biți de 5 mm și lacăt
  • Fiecare lacăt este oferit cu două chei (unde este cazul)
  • Opțiuni cu cheie disponibile cu un obturator din oțel inoxidabil (capac antipraf)

Specificații
  • Materiale: aliaj de zinc și poliamidă 6 30% umplută cu sticlă
  • Materiale came: oțel și poliamidă 6 30% umplut cu sticlă
  • Materiale bucșe/ etanșare: cauciuc și poliuretan (PU)
  • Opțiuni de finisare: mat, acoperire cu pulbere, crom și zincare
  • Culori: natural (argintiu) și negru
  • Opțiuni conforme DIN-EN ISO 1043-1 și DIN-EN 1774
  • Opțiuni cu clasificare IP65 și IP54
  • Opțiuni evaluate NEMA 4
  • Opțiuni conforme cu RoHS

Pentru culori personalizate sau opțiuni alternative de cilindru și sistem acționare, vă rugăm să contactați Essentra astăzi.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

În stoc În producție

Încuietorile cu compresie și pârghie cu declanșator îngropat sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26mm. Sunt disponibile versiuni cu cheie comună (5333), cu chei diferite sau fără sistem de blocare. Se furnizează 2 chei pentru fiecare încuietoare. Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori decalate de compresie cu pârghie

În stoc În producție

Încuietorile decalate cu compresie și pârghie sunt disponibile în două variante, din punct de vedere al adâncimii de prindere: 0-24 mm sau 24-26 mm. Ele pot fi cu cheie la fel, cu cheie diferită sau fără mecanism de blocare. În cazul în care sunt prevăzute cu încuietoare, acestea sunt furnizate cu două chei pe încuietoare.

Sunt adecvate pentru panouri cu grosimea mai mică sau egală cu 2 mm și prezintă un aspect plăcut al pârghiei îngropate. Fabricat din aliaj de zinc turnat sub presiune, zăvorul este acoperit cu pulbere neagră pentru a oferi un finisaj estetic plăcut.

  • A se monta cu șuruburi M5 (nefurnizate)
  • Oferă o bună compresie a garniturii
  • Încuietoare cu compresie uşor de utilizat
  • Pârghia poate fi ridicată, la nivel sau centrată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)