Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

IP rated Cu operare cu mâner Încuietori cu camă

 (6 Produse)

Listă Grilă

Încuietoare cu sfert de rotație - Mâner fluture

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație cu mâner fluture sunt proiectate pentru a securiza ușile, dulapurile, carcasele și alte puncte de acces. Acestea sunt acționate prin răsucirea mânerului la 90 de grade, ceea ce face ca încuietoarea să se cupleze sau să se decupleze, fiind astfel ideale pentru aplicații care necesită deschidere și închidere frecventă. Fiecare încuietoare este prevăzută cu o garnitură de etanșare exterioară și o piuliță de asamblare.

Este făcută astfel încât să fie ușor și rapid de instalat, introducând-o în orificiul de instalare și strângând piulița. Gama de produse include diverse materiale, finisaje și game de prindere care sunt utilizate în diverse aplicații, cum ar fi carcase electrice, dulapuri de mobilier și capace pentru echipamente.

  • Material: aliaj de zinc, PA, aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Culori: crom, natural, negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori IP65 cu sfert de rotaţie cu arc

În stoc În producție

Cunoscutele încuietori cu sfert de rotație sunt utilizate în cazul dulapurilor și incintelor unde este necesar controlul vibrațiilor. Carcasa este prevăzută cu un arc interior, pentru a asigura 1,5 mm de compresie. Garnitura inelară oferă etanșare între arc și elementul de acționare. Gama IP65 oferă o vastă combinație de materiale și finisaje, pe lângă o selecție de adâncimi de prindere, potrivite unei multitudini de aplicații. Camele nu se rotesc mai mult de un sfert de rotație, datorită marginii de oprire.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă cu mâner fluture

În stoc În producție

Încuietorile cu came cu butoane pentru aripi sunt proiectate pentru a bloca și asigura accesul la panouri și uși cu o camă rotativă (clichet), care are o funcționare cu sfert de rotație. Cama este asigurată prin cuplarea cadrului sau a suportului pe partea din spate. Disponibile în versiune pe stânga, cât și pe dreapta.

Gama este disponibilă într-o varietate largă de materiale și finisaje plăcute din punct de vedere estetic. Aceste încuietori cu came nu se blochează.

  • Materiale: aliaj de zinc turnat sub presiune și poliamidă (PA)
  • Finisaje: acoperire cu pulbere neagră, placare cu crom și fără finisaj

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu camă și mâner - Mâner în formă de T

În stoc În producție

Încuietorile cu camă și mâner în formă de T sunt utilizate în aplicații precum tablouri electrice și capace de utilaje. Sunt furnizate cu finisaj negru sau cromat. Sunt disponibile variante cu 2 chei comune sau cu 2 chei diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotaţie - Blocare cu lacăt și mâner fluture

În stoc În producție

Echipată cu elemente pentru blocare cu lacăt pentru siguranță suplimentară. Echipate și cu garnitură de cauciuc pentru o mai bună etanșare. Sunt disponibile variante pentru partea stângă și dreaptă, precum și un număr mare de adâncimi de prindere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Încuietori cu sfert de rotație - Mâner fluture și carcasă cu lungime extinsă

În stoc În producție

Încuietorile cu sfert de rotație și mâner fluture sunt disponibile în construcție cu carcasă cu lungime extinsă Acestea sunt ideale pentru uși antifonate sau izolate și sunt livrate cu garnitură de cauciuc pentru proprietăți sporite de etanșare. Sunt realizate din zinc turnat sub presiune, cu finisaj cromat sau vopsite electrostatic în negru, într-o gamă largă de adâncimi de prindere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)