Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Garnituri containere și camioane

 (9 Produse)

Listă Grilă

Sigilii Acelock cu opțiune de rupere

În stoc În producție

O gamă de garnituri de etanșare din plastic, cu o curea ghimpată, care este ideală pentru prinderea materialelor alunecoase. Acestea oferă un sigiliu indicativ care arată accesarea neautorizată și, prin urmare, pot ajuta la prevenirea furtului. Sigiliile sunt în mod obișnuit utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare pentru o mai bună eficiență. Sunt potrivite pentru multe aplicații, inclusiv pentru cele care sunt mai robuste în natură. Gama include mai multe opțiuni de tip, inclusiv cele cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară, fără instrumente. Opțiunile de tip sunt: AceLock, LightLock, PrimeLock și SentryLock.

PrimeLock este un sigiliu anti-manipulare neautorizată, cu un preț bun, cu suport de etichetă inclus. Are o construcție cu buclă variabilă dintr-o singură bucată, cu un design unic cu tijă înțepătoare, care îmbunătățește aderența sigiliului. Are, de asemenea, opțiuni de rupere laterală și etichete lungi. Etichetele mai lungi sunt ideale pentru imprimarea codurilor de bare. PrimeLock sunt de obicei folosite pentru fixarea sigură pe toartele genților sau pe materiale nealunecoase. Oferă o identificarea rapidă a informațiilor și îndepărtarea ușoară a sigiliului, fără a fi nevoie de unelte de tăiere.

LightLock este special dezvoltat pentru marcarea stingătoarelor de incendiu după testare și are o rezistență redusă la rupere pentru îndepărtarea ușoară în situații de urgență. Are o construcție variabilă dintr-o singură bucată pentru o rezistență scăzută la tracțiune și o panglică de etanșare subțire ghimpată (2,6 mm diametru). Aceste sigilii sunt ideale pentru aplicații cu deschideri de etanșare mici. Codarea culorilor permite o identificare ușoară și oferă, de asemenea, de îndepărtarea fără instrumente.

AceLock este o garnitură de etanșare versatilă, ideală pentru aplicații limitate la spații de etanșare mici. Ușor de utilizat și nu sunt necesare unelte pentru instalare sau demontare. Prezintă un design variabil în buclă, care este întărit cu un mecanism de blocare din acetal, care întărește securitatea și protejează împotriva modificărilor cauzate de căldură. Dispune, de asemenea, de o panglică de etanșare subțire ghimpată (3,0 mm) și are opțiuni de rupere laterală. Ideal pentru aplicații mai robuste.

SentryLock este un sigiliu multifuncțional care oferă securitate și prevenirea pierderilor. Are o rezistență mare la rupere și un design de rupere laterală ușor de utilizat. Model variabil al buclei ranforsată, cu mecanism de închidere din acetal. Acest mecanism beneficiază și de tehnologie de rulare termică. Sigiliul are dinte de prindere pe tijă. Folosit pentru a fixa în siguranță toartele genților și pentru a preveni clar manevrarea neautorizată.

Rezistențe mari la rupere:8kg,12kg,20 kg și32kg

  • Material corp: polipropilenă
  • Culori: albastru, verde, portocaliu, roșu, alb și galben
  • Printre aplicații se numără: saci de numerar și de curierat, containere de securitate, paleți cu rulouri și uși de cuști lipite, camioane și cărucioare, bancomate, cutii de monede, aparate de jocuri, echipamente de siguranță (stingătoare), pungi cu probe, containere de transport, servicii de logistică și securitate și multe altele.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii Alulock

În stoc În producție

Sigiliile noastre metalice pentru cabluri pot fi folosite pentru a securiza bunurile pentru perioade lungi de timp și sunt utilizate în întreaga lume pentru a asigura mărfurile în timpul importului și exportului. Printre aplicațiile obișnuite se numără containere de transport maritim, containere de marfă, transport feroviar de marfă, cutii de distribuție din plastic, supape petrochimice, camioane și remorci.

Cablul de oțel poate fi îndepărtat numai cu unealtă (vândută separat). Cablul neutilizat se deșiră la tăiere, pentru a preveni accesul neautorizat. Aceste sigilii împiedică accesarea neautorizată a conținutului prin tăierea cablului și reutilizarea sigiliului.

Conform cu ISO17712:2013 și C-TPAT cu diametrul cablului de minim 3,5 mm.

Pentru instalare:
1. Treceți cablul prin elementul de sigilat
2. Introduceți cablul prin camera de blocare
3. Trageți cablul complet prin corp, până când articolul este închis etanș, apoi trageți de corp pentru a vă asigura că sigiliul este blocat.
4. Îndepărtați sigiliul cu tăietoarele de cablu corespunzătoare (vândute separat).

  • Material: corp din aluminiu cu cablu din oțel galvanizat.
  • Culori: negru, albastru, bronz și roșu.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii Hanalock

În stoc În producție

Un sigiliu cu șuruburi de înaltă securitate, care este ideal pentru utilizarea pentru asigurarea mărfurilor de import și export atât pe plan intern, cât și internațional. Printre aplicații se numără containere de transport maritim, containere de marfă, camioane, uși pentru vehicule cu remorcă și mărfuri feroviare.

Aceste sigilii cu șuruburi au o inserție de 18 mm și un cap de știft care menține etanșarea cuplată pe zăvorul aplicațiilor atunci când capacul din plastic este îndepărtat intenționat sau accidental. Are o rotație limitată la 180 de grade în poziția cuplat. Aceste etanșări împiedică atacurile de rotire de mare viteză asupra țevii. Sigiliul cu șurub mai include și un accesoriu etichetă.

Gama include diferite opțiuni, inclusiv știfturi care sunt fie acoperite, fie neacoperite. Știftul acoperit are un strat suplimentar de vopsea care îi oferă un strat suplimentar de protecție împotriva ciobirii și a deteriorărilor. Țeava de etanșare a șuruburilor este fabricată din material ABS de înaltă calitate, care beneficiază de rezistență la impact și indică și eventualele încercări de manipulare neautorizată.

Conforme cu ISO 17712:2013 (numai pentru versiunile cu știft acoperit) și conforme cu C-TPAT.

Pentru instalare:
1. Așezați știftul în țeavă
2. Apăsați pe garnitură
3. Folosiți tăietoare de șuruburi pentru a îndepărta (vândute separat).

  • Material: Știft din oțel și cilindru din Acrilonitril Butadien Stiren (ABS)
  • Culori: albastru, verde, portocaliu, roșu și alb.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii Innolock

În stoc În producție

Sigiliile Innolock oferă o soluție rapidă și economică de detecție a violării sau efracției. Aceste produse sunt echipate cu o bandă plată, care se blochează ferm la o lungime predeterminată.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii Metallock

În stoc În producție

Sigiliile Metallock oferă o soluție extrem de rezistentă de împiedicare, prevenire și detecție a violării sau efracției. Aceste produse sunt echipate cu o bandă plată care se blochează ferm la o lungime predeterminată. Pentru tăiere, este necesară o unealtă de tăiere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii Mini Jawlock

În stoc În producție

O gamă de sigilii etanșe cu curele netede care oferă o etanșare indicativă care dezvăluie dovezi de manipulare sau accesare neautorizată, într-o varietate de aplicații. Produsele prezentate sunt ușor de aplicat și strâns la diametrul dorit. Sunt disponibile mai multe tipuri de etanșare, inclusiv cele cu etichete mai lungi și cu o clapă detașabilă pentru o îndepărtare rapidă și ușoară. Aceste sigilii sunt prevăzute cu buclă variabilă cu falcă metalică de blocare. Printre opțiunile de tip disponibile se numără: JawLock, inclusiv versiunile Mini și Maxi, SegureLock, TeraLock și SmoothLock.

JawLock este un sigiliu versatil care oferă garanția manipulării neautorizate. Proiectat special pentru diametre mici ale benzii, ceea ce îl face ideal pentru fixarea articolelor cu o deschidere mică. Banda subțire, rotundă și netedă (2,0 mm diametru) are funcționalitate de rupere laterală și include o etichetă la mărime completă cu suprafață mare pentru codări. Ideal pentru aplicații mai robuste. Se scoate fără unelte.

SegureLock și SmoothLock sunt opțiuni ușor de utilizat, prevăzute cu sigilii strânse de înaltă siguranță, care arată eventuale manipulări neautorizate. Sunt ideale în aplicații precum strângerea sacilor de curierat. Ambele sunt prevăzute cu o bandă uniformă, cu dinți de prindere pe tijă. Rezistență mare:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg și45kg

  • Material corp: polipropilenă (PP)
  • Materiale fălcilor: metal și oțel inoxidabil
  • Culori: albastru, verde, portocaliu, roșu, alb și galben
  • Printre aplicații se numără: transporturi terestre, saci de curierat și poștali, containere de securitate, aparate pentru jocuri, cutii de distribuție, paleți cușcă cu role, containere de numerar, supape de cisternă pentru alimente, pungi pentru probe, saci de transport numerar, uși pentru camioane și remorci, genți mari și cuști cu role și multe altele.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii Plaskalock

În stoc În producție

Sigiliile noastre din plastic pentru cabluri pot fi folosite la nivel internațional, la asigurarea bunurilor în cadrul operațiunilor de import și export. O alternativă foarte sigură la încuietorile standard, datorită caracteristicii suplimentare de arătare a încercării de manipulare neautorizată. Sigiliul este ușor de utilizat pentru aplicații etanșe. Printre aplicațiile adecvate se numără uși vehicule, cisterne vrac, cărucioare duty-free și cuști de rulare.

Sigiliul are un mecanism de blocare îmbunătățit și include o etichetă lungă care este ideală pentru tipărirea codurilor QR sau a numerelor de serie și a codurilor de bare de până la 13 cifre. Sigiliul are și rezistență la tracțiune foarte mare, cu opțiuni care includ: 120 kg (1,5 mm diametru) și 150 kg (2,0 mm diametru).

Pentru instalare:
1. Treceți cablul prin elementul de sigilat
2. Introduceți cablul prin camera de blocare
3. Trageți cablul complet prin corp, până când articolul este închis etanș, apoi trageți de corp pentru a vă asigura că sigiliul este blocat.
4. Îndepărtați sigiliul cu tăietoarele de cablu corespunzătoare (vândute separat).

  • Material: corp din polipropilenă (PP) cu fermoar din oțel cromat.
  • Culori: albastru, verde și roșu

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii de securitate, schele și protecția în timpul transportului

În stoc În producție

Sigiliile de securitate reprezintă sigilii cu martor de violare pentru containerele din plastic, aducând un nivel în plus de protecție împotriva furtului sau contaminării.

Ideale în cazul containerelor de depozitare și comerciale. Această gamă de sigilii este disponibilă într-o selecție de dimensiuni și o varietate de stiluri, printre care cele cu blocare a cablului, cele cu etanșare EZE, cele cu prindere ușoară și cele cu blocare metalică.

  • Materiale: Acrilonitril Butadien Stiren (ABS), aluminiu, polipropilenă (PP) și oțel.
  • Culori: albastru, verde, natural, portocaliu, roșu, alb și galben.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Sigilii tip lacăt

În stoc În producție

Sigiliile noastre cu închidere sunt folosite pentru a asigura mărfurile în timpul transportului și arată clar dacă sunt forțate - oferindu-vă liniște sufletească în timpul transportului. Aceste sigilii sunt o alegere ideală pentru aplicațiile mai solicitante.

Sigiliul poate fi îndepărtat numai cu foarfecă de sârmă (vândută separat). Aceste sigilii sunt o alternativă de unică folosință, ieftină și sigură, la lacătele clasice. Sunt confecționate din material transparent, care arată dacă acestea au fost forțate.

  • Material: corp din rășină SAN și polipropilenă (PP) cu fermoar din oțel cromat.
  • Crestătură cu fermoar de sârmă, detașabil manual (opțional)
  • Culori: albastru, verde și roșu

Avem și modele care au etichetă RFID pentru scanare și înregistrare electronică.

Pentru instalare:
1. Scoateți lanțul din carcasă
2. Introduceți lanțul prin orificiul din partea superioară a carcasei
3. Apăsați pentru blocare.

Printre aplicațiile se numără cutii de distribuție din plastic, uși de vehicule și uși de depozitare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)