Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Bucșele de localizare funcționează în conformitate cu elementele de fixare cu o singură atingere pentru a poziționa și a alinia cu precizie componentele. Ele oferă un mijloc sigur și precis de a găsi și păstra articolele la locul lor.
Sunt menite să asigure găsirea și menținerea exactă și precisă a articolelor în loc, precum și fixarea sigură a panoului și a capacului. Bucșele de prindere, pe de altă parte, pot servi drept receptori pentru elementele de fixare cu o singură atingere. Elementele de fixare cu o singură atingere pot fi instalate fără a fi nevoie de bucșe.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
Sunt alcătuite din trei părți: un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile pe loc și, atunci când este apăsat, se decuplează de corp, eliberând elementul de fixare. Rulmentul cu bile fixează elementul de fixare atunci când este împins înapoi în corp.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
Sunt alcătuite dintr-un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile în poziție, iar atunci când este apăsat, intră în contact cu obiectul de prins, blocându-l ferm pe loc. Când dispozitivul de fixare este tras din nou, rulmentul cu bile eliberează elementul, permițându-i să fie îndepărtat cu ușurință.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina