Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Brăţările tip curea sunt ideale pentru strângerea în mănunchi a cablurilor electrice. Brățările tip curea sunt convenabile și eficiente, iar gama include trei tipuri diferite. Brățările au construcție flexibilă și un mecanism pentru desfacere ușoară. Sunt disponibile variante din PE de culoare naturală sau neagră.
Inserțiile pentru margini de tablă oferă fire puternice pentru foile metalice care sunt prea subțiri pentru a fi bătute. Sunt fixate pe marginile foilor subțiri și reprezintă o alternativă bună la inserțiile auto-strânse.
Pentru instalare:
1. Instalați crestătura de inserare în partea laterală a deschiderii panoului
2. Rotiți piciorul cu arc al insertului spre panou. Acest lucru comprimă piciorul cu arc, permițându-i să treacă prin crestătura din panou
3. Piciorul se va ridica înapoi în poziția sa normală, fixând inserția în panou.
Rețineți: Filetul interior se montează cu ajutorul unei șurubelnițe.
Inserția poate fi îndepărtată după instalare, prin simpla ciupire a picioarelor arcului și rotire.
O gamă de piulițe în formă de U care sunt montate pe margine. Ele alunecă cu ușurință pe marginile materialelor din foi subțiri și ale panourilor.
Aceste piulițe pot fi folosite ca o soluție alternativă la inserțiile filetate și la elementele de fixare cu strângere. Sunt disponibile într-o varietate de stiluri de montare diferite pentru a se potrivi nevoilor proiectului dumneavoastră, inclusiv montare pe marginea panoului, montare margine pe margine pe colțul panoului și montare margine pe margine a panoului.
Printre dimensiunile filetului se numără M5 și M6.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina