Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Eccentric Pull Down Clamps

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Eccentric Pull Down Clamps

În stoc În producție

Eccentric Pull-down Clamps with small, sturdy, and stable construction are perfect for supplying pull-down and side clamping forces in situations with limited space.

It combines a tapered cone with an offset eccentric thread to offer clamping above or below the component's surface. It is unaffected by swarf ingress and has a strong tensile and side thrust clamping force.

It features a low profile, a small footprint, and is simple to use. Ideal for clamping multi components in automotive, construction, and machining.

  • Perfect for pull-down and side clamping forces in limited space.
  • Ideal for clamping in automotive, construction, and machining applications.
  • Combines a tapered cone with an offset eccentric thread.
Material: Hardened Steel

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)