Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Sisteme de prindere Cleme și sisteme de prindere Uniforce Clamps

 (3 Produse)

Listă Grilă

Cleme Uniforce

În stoc În producție

Aceste cleme Uniforce pot prinde două piese cu o acțiune de strângere echivalentă cu o singură clemă. Sunt excepțional de puternice, durabile și versatile. Pot rezista la sarcini mari și la presiuni mari fără a sacrifica performanța.

Sunt foarte eficiente pentru prinderea mai multor piese de prelucrat. Sunt mici și ușor de inclus în corpuri de iluminat, datorită utilizării găurilor și fantelor filetate. Pot fi folosite pentru a fixa bare circulare atâta timp cât linia centrală a fălcii este deasupra liniei centrale a piesei de prelucrat. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Rezistă la sarcini mari și la presiuni mari fără a sacrifica performanța.
  • Sunt mici și ușor de inclus în corpuri de iluminat, datorită utilizării găurilor și fantelor filetate.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme Uniforce - lungimi mari

În stoc În producție

Aceste cleme Uniforce pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca o singură clemă, ceea ce este util în situații care implică lungimi mari și forțe mari. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Ele pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.

Sunt deosebit de eficiente pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Prinderea precisă și reglată oferită de mișcarea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust asigură stabilitate și precizie excelente. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Utile în situații care implică lungimi mari și forțe mari.
  • Pot face față sarcinilor grele și presiunii extraordinare, păstrând în același timp funcționalitatea.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: Oțel, AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme Uniforce - prelucrabile

În stoc În producție

Aceste cleme Uniforce prelucrabile pot prinde două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme. Fălcile de prindere includ material în exces care poate fi prelucrat pentru a se potrivi formei piesei dvs. de prelucrat. Sunt extrem de puternice, de lungă durată și versatile. Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.

Sunt foarte utile pentru prinderea unui număr mare de piese de prelucrat. Acțiunea uniformă de alunecare și mecanismul de blocare robust permit prinderea precisă și controlată, asigurând stabilitate și precizie excepționale. Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.

  • Prind două componente cu aceeași acțiune de strângere ca a unei singure cleme.
  • Pot rezista la greutăți uriașe și la presiuni extreme în timp ce rămân funcționale.
  • Folosite în industrii precum prelucrarea metalelor în construcții sau prelucrarea de precizie.
Material: AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)