Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Dublă față-verso Bandă adezivă Cleme pentru cabluri

 (3 Produse)

Listă Grilă

Elemente din bandă adezivă - Bandă DK Film cu adeziv pe bază de cauciuc

În stoc În producție

Pelicula DK este o bandă de peliculă dublă cu aderență ridicată, cu adeziv din cauciuc. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială ridicată la dezlipire și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe, inclusiv substraturi de suprafață cu energie scăzută. Specificatii: Adeziv: permanent pe bază de cauciuc, pe ambele părți (nu se recomandă pentru expunerea directă la radiaţii ultraviolete) Aplicații: Plăcuțe de identificare, ambalare și legătorie, afișaj, rafturi POP, cutii din carton corugat, elemente de fixare din plastic, pentru a enumera doar câteva aplicații.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role de bandă adezivă - Bandă 8606 detașabilă de etanșare în pungă, cu strat de peliculă

În stoc În producție

8606 este o bandă de uz general pentru pungi resigilabile din polietilenă / polipropilenă, atunci când aplicarea benzii are loc în faza de fabricare a acestora. Datorită variației mari a materialelor flexibile de ambalare și a gradelor de aderență necesare, se recomandă ca banda să fie complet evaluată în toate aplicațiile înainte de utilizare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Role de bandă adezivă - DK Film - Cauciuc

În stoc În producție

Banda DK oferă rezistența la dezlipire a unui adeziv permanent pe bază de cauciuc fără dezavantajul grosimii benzii de burete. Adezivii pe bază de cauciuc oferă rezistență inițială la dezlipire ridicată și sunt concepuți pentru a lipi multe tipuri diferite de suprafețe. Pentru o mai mare flexibilitate în aplicații, sunt disponibile două grosimi de adeziv: Pentru proiecte mai puțin solicitante, convenabile, utilizați banda de 3,0 ml. Utilizați banda de 4,5 mm. pentru aplicații care necesită o rezistență mai mare la forfecare: Extruziuni, Plăcuțe de identificare, Ambalare și legare, Afișaje, Dosare / Cutii din carton striat, Articole de fixare din plastic

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)