Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Clemele glisante pentru barele solide de glisare sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații. Se montează pentru o mai bună stabilitate, într-o poziție fixă în cadrul ansamblului.
Clemele glisante pot fi pentru găuri cu fante pentru bare solide de glisare sau rotunde. Cu clema în poziția oprită, bara de glisare poate fi mișcată la stânga sau la dreapta, cu două pistoane cu bile încărcate cu arc, care asigură mișcarea liberă a barei. Se pot fixa pe poziție printr-o rotire de 90 de grade a mânerului clemei glisante. Sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare solide de alunecare (nefurnizată) și nu pot rezista la nicio altă solicitare aplicată.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, construcții și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 90 C.
Clemele glisante sunt folosite pentru a plasa, bloca, elibera și regla rapid barele de glisare în aplicații. Sunt alcătuite din două părți interconectate care oferă o strângere fermă pe echipament, permițând în același timp o reglare și o aliniere simplă. Un șurub sau un mecanism de blocare poate fi folosit pentru a deschide și închide clemele glisante.
Cleme glisante pentru găuri cu fante atunci când sunt utilizate cu o placă de scară, linia de citire de pe clema de glisare permite o aliniere rapidă, ușoară și precisă. Sunt plasate fix în ansamblu pentru mai multă stabilitate. Acestea sunt potrivite doar pentru mișcarea liniară dreaptă a unei bare de alunecare (care nu este furnizată) și nu pot rezista la alt stres aplicat.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, construcții și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 90 C.
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina