Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

PVC Fixare prin împingere Capace și bușoane pentru sisteme hidraulice

 (4 Produse)

Listă Grilă

Capace cu clapetă de tragere

În stoc În producție

Capacele din vinil cu clapetă de tragere prezintă o clapetă mare care permite îndepărtarea ușoară de pe componentă. Materialul PVC sau EVA folosit la această gamă asigură o bună rezistență la întindere, rezistență mecanică și flexibilitate sporită. Gama noastră include opțiuni de culoare neagră, roșie și galbenă și oferă o gamă de dimensiuni care să se potrivească nevoilor dvs. de aplicație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace cu flanșă

În stoc În producție

Capacele cu flanșă au rolul de a proteja filetul prizoanelor. Sunt folosite în industria auto, în construcții și pentru protecție generală. Flanșele capacelor au diverse dimensiuni, permițând folosirea cheilor tubulare fără îndepărtarea protecției. Oferim o selecție de materiale, inclusiv: LDPE, TPR, PVC și silicon. Gama noastră include opțiuni de culoare naturală, roșie și neagră și oferă o gamă de dimensiuni care să se potrivească nevoilor dvs. de aplicație.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de capăt rotunjite, din vinil

În stoc În producție

Capacele de capăt rotunjite, din vinil, care se montează prin apăsare, sunt realizate din PVC flexibil și se pot întinde pe dimensiuni mai mari pentru o fixare solidă, fără a se rupe, despica sau sfâșia. Finisajul lucios și atractiv face ca această componentă să fie ideală în aplicații decorative. Gama noastră vă este oferită în opțiuni de culoare negru sau roșu.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace pentru îmbinări tip banjo

În stoc În producție

O gamă de capace de protecție concepute pentru îmbinările de tip banjo. Acestea reprezintă un capac extern de asamblare în timpul depozitării și transportului, pentru a proteja îmbinarea împotriva pătrunderii murdăriei. Gama noastră oferă două opțiuni de materiale: clorură de polivinil flexibil (PVC) și polietilenă de înaltă densitate.

Modelele din PVC flexibil asigură o strângere foarte bună, care oferă o protecție optimă. Materialul flexibil permite montarea și demontarea rapide, facilitate de o clapetă comodă pentru degete.

Materialul mai dur al modelelor noastre din HDPE face aplicarea rapidă, prin împingerea cu ușurință a capacului, pentru o fixare sigură. Potrivit pentru temperaturi cuprinse între minim -30 și maxim +80 grade Celsius.

  • Materiale: HDPE și PVC flexibil
  • Culori: roșu și galben
  • Sunt adecvate pentru îmbinările de tip banjo conforme cu DIN 7642 B/E.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)