Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

ISO TPE Capace de închidere

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Capace cu deschidere rapidă

În stoc În producție

Un capac cu desfacere rapidă, utilizat în aplicațiile hidraulice. Fixarea de tip mamă are scopul de a proteja conectorii cu desfacere rapidă din seria ISO 7241-1 A și B.

Capacul este proiectat să rămână atașat la furtun. Oferă o protecție mai bună împotriva pătrunderii murdăriei și umidității și rezistență la coroziune.

  • Material: elastomer termoplastic (TPE)
  • Culori: albastru, verde, roșu și galben
  • Interval de temperatură: -40 F până la 275 F (-40 C până la 135 C)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)