Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

TPR Protecție capăt de conductă Capace de închidere

 (2 Produse)

Listă Grilă

Capace de conducte pentru condiţii dificile

În stoc În producție

Aceste capace rezistente pentru conducte sunt potrivite pentru dimensiunile nominale ale conductelor și sunt o opțiune cu costuri reduse, dar de înaltă calitate. Sunt confecționate din polietilenă neagră sau galbenă. Striațiile interne asigură potrivirea perfectă și eliberează presiunea acumulată. Capacele sunt disponibile cu sau fără orificiu de aerisire.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Capace de dimensiuni standard pentru conducte

În stoc În producție

O gamă de capace de protecție, concepute pentru conducte cu dimensiuni standard, care sunt o opțiune economică și de calitate ridicată. Capacele noastre pentru țevi de dimensiuni standard sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de materiale: LDPE și PE flexibil, și acoperă o gamă largă de dimensiuni.

Aceste capace turnate sunt realizate să prindă peste diametrul exterior al țevilor și tuburilor, pentru a preveni pătrunderea agenților străini, în timpul depozitării și transportului. Designul lor permite asamblarea și dezasamblarea rapide și ușoare, cu mâna sau cu ajutorul echipamentelor automatizate.

Gama dispune de capace prevăzute cu striații interne, care asigură potrivirea perfectă și eliberează presiunea acumulată. În plus, gama include capace care au un mic orificiu de aerisire. Orificiul de aerisire permite montarea corectă a capacului, lucru care ajută și el la eliminarea presiunii aerului.

  • Material: polietilenă liniară și de joasă densitate (LLDPE și LDPE), clorură de polivinil (PVC) și polietilenă flexibilă (PE)
  • Culori: negru, gri, roșu și galben
  • Conforme specificațiilor ANSI și DIN

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)