Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Capacele cu clapetă de rupere sunt soluția standard disponibilă, care vă va permite să satisfaceți cerințele clienților, fără acele prea des întâlnite întârzieri.
Capacele cu clapetă de rupere sunt capace cu fixare rapidă și cu desfacere rapidă. Fiind o soluție rapidă, pot fi ușor fixate sau desfăcute într-o serie de aplicații, inclusiv: tubulatură și țevi hidraulice esențiale, precum cele pentru transportul uleiurilor sau altor fluide în cadrul vehiculelor și utilajelor. Acest lucru face din ele alegerea ideală în sectorul producției de vehicule specializate și în alte sectoare auto și de producție.
Capacele cu clapetă de rupere mai ajută și la protejarea capetelor de tubulatură și tevi în timpul transportului și depozitării. Acestea protejează piesele împotriva avarierii, mizeriei, umezelii și a altor forme de infiltrare. Aceste capace sunt extrem de versatile și sunt ideale pentru o serie de aplicații și pentru diferite tipuri de filet, printre care: BSP, GAS, UNF, JIC și NPT.
Realizate din polietilenă de mică densitate (LDPE), capacele sunt prevăzute cu o clapetă simplă de rupere, pentru a putea fi rapid desfăcute și scoase. Ușurința cu care capacul cu clapetă de rupere poate fi scos din țevile hidraulice face ca procesul de scoatere a acestora să fie mai rapid. Prin simpla acțiune de tragere de clapetă, capacul se deschide, desfăcându-se.
Materialul din LDPE este dur și flexibil. Oferă multe din beneficiile capacelor din PVC, precum integritatea și curățenia.
Gama noastră de capace inelare de etanșare este concepută pentru a proteja racordurile hidraulice cu garnitură inelară.
Designul acestor capace are o lungime totală mai mare pentru o protecție suplimentară împotriva pătrunderii murdăriei și a altor contaminanți. Acestea includ și un inel de fixare turnat în partea inferioară, care se fixează cu ușurință sub conector pentru a-l menține ferm pe poziție în timpul transportului și prelucrării.
Gama noastră dispune de o varietate de dimensiuni, potrivite nevoilor dvs. Acestea sunt potrivite pentru filetele UNF și JIC.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina