Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Capacele de protecție pentru piulițe oferă o protecție superioară pentru piulițe, șuruburi și bolțuri în multe aplicații în aer liber. Aceste capace au rezistență la majoritatea substanțelor chimice și proprietăți excelente de rezistență la mediu, pentru a proteja ansamblurile de fixare expuse împotriva diferitelor elemente.
Disponibile într-o gamă de dimensiuni, aceste capace de protecție durabile creează un aspect finisat îngrijit.
Capacele de protecție pentru șuruburi protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva manipulării și intemperiilor. Ideale pentru șuruburi, bolțuri, piulițe și șaibe - acestea creează, de asemenea, un aspect finisat îmbunătățit pentru aplicația dvs.
Gama noastră are o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi cu mai multe aplicații. Aceste capace sunt disponibile pentru a se potrivi cu șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Capacele și bazele de acoperire sigure sunt folosite pentru a ascunde bine componentele de fixare. Ele oferă o protecție ideală la mediu pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
Datorită culorilor vii în care sunt disponibile aceste capace, sunt deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și pe aparatele de gimnastică. Ele pot fi, de asemenea, utilizate în puncte de vânzare și aplicații de mobilier. Capacul de acoperire se fixează în siguranță, cu un efort minim, acoperind capetele șuruburilor, bolțurilor, piulițelor și șaibelor.
Fiecare capac și bază sunt disponibile într-o gamă de șase opțiuni de culoare care pot fi amestecate și asortate pentru a crea un aspect cu adevărat personalizat aplicației dvs. finite.
Capacele pentru piulițe cu un design simplu și convenabil cu închidere sunt opțiuni rentabile care pot fi utilizate pentru a acoperi șuruburile, piulițele, șaibele și bolțurile expuse.
Acestea îmbunătățesc aspectul finisat, oferind în același timp protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător.
Gama noastră oferă patru tipuri: tipul 1 poate fi folosit pentru a proteja șuruburile, bolțurile și piulițele, tipul 2 protejează șaiba, pe lângă șuruburi, bolțuri și piulițe, iar tipurile 3 și 4 se pot prelungi pentru știfturile mari. Disponibile pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de filet de șuruburi - cu siguranță veți găsi o opțiune pentru aplicația dvs.
Capacele pentru șuruburi cu un design simplu și convenabil cu închidere sunt opțiuni rentabile care pot fi utilizate pentru a acoperi șuruburile, piulițele, șaibele și bolțurile expuse.
Acestea îmbunătățesc aspectul finisat, oferind în același timp protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător.
Gama noastră oferă două tipuri: tipul 1 poate fi folosit pentru a proteja șuruburile, bolțurile și piulițele, iar tipul 2 protejează șaiba, pe lângă șuruburi, bolțuri și piulițe. Disponibile pentru a se potrivi cu diferite dimensiuni de filet de șuruburi - cu siguranță veți găsi o opțiune pentru aplicația dvs.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina