Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
Capacele de protecție pentru șuruburi protejează elementele de fixare a îmbinărilor împotriva manipulării și intemperiilor. Ideale pentru șuruburi, bolțuri, piulițe și șaibe - acestea creează, de asemenea, un aspect finisat îmbunătățit pentru aplicația dvs.
Gama noastră are o gamă largă de dimensiuni pentru a se potrivi cu mai multe aplicații. Aceste capace sunt disponibile pentru a se potrivi cu șuruburi standard imperiale UNF, metrice ISO 4017 sau DIN 933.
Capacele șuruburilor asigură protecție în aplicațiile cu schele. Designul le permite să fie fixate bine pe orice știfturi expuse de pe schelă.
Protecția pe care o oferă aceste capace ajută la prevenirea intemperiilor și a deteriorării diblurilor de către persoanele care lucrează în jur - precum și la prevenirea rănirii lucrătorilor. Materialul dur folosit pentru fabricarea capacelor asigură o fixare perfectă și durabilitate, indiferent de locul în care sunt montate.
Fabricat la dimensiuni standard din industrie pentru montare și utilizare ușoară. Acest lucru elimină necesitatea măsurării diblurilor stâlpilor de schelă. Sunt disponibile cu un diametru interior de 13 mm, care prezintă un design cu nervuri graduale care ajută la menținerea în siguranță a capacului odată montat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina